| Contactrijen | 5 |
|---|
| Contactpitch (aansluitzijde) | 2,54 mm |
|---|
| Contactpitch (aansluitzijde) | 2,54 mm |
|---|
| Nominale stroom | ‌ 1 A |
|---|
| Nominale stroom | Nominale stroom gemeten bij 20 °C, zie verminderingscurve voor details |
|---|
| Tussenruimteafstand | ‌1 mm tussen 2 rijen (a, b, c) |
|---|
| ‌1,2 mm tussen 2 rijen (z, d) |
| ‌1 mm tussen 2 contacten in een rij (a, b, c) |
| ‌1 mm tussen 2 contacten in een rij (z, d) |
| Kruipweg | ‌1 mm tussen 2 rijen (a, b, c) |
|---|
| ‌1,2 mm tussen 2 rijen (z, d) |
| ‌1 mm tussen 2 contacten in een rij (a, b, c) |
| ‌1 mm tussen 2 contacten in een rij (z, d) |
| Isolatieweerstand | >1010 Ω |
|---|
| Contactweerstand | ≤20 mΩ voor rijen a, b, c |
|---|
| ≤30 mΩ voor rijen z, d |
| Beperkt de temperatuur | -40 ... +105 °C bovenste temperatuurbeperking, beperkt door de PCB |
|---|
| Insteekkracht | ≤ 160 N |
|---|
| Uittrekkracht | ≤ 120 N |
|---|
| Prestatieniveau | 2 |
|---|
| vlgs. IEC 61076-4-113 |
| steekcycli | ≥ 250 |
|---|
| Testspanning Ur.m.s. | 1 kV |
|---|
| Isolatiegroep | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
|---|
| PCB-dikte | ≥1,6 mm |
|---|
| Hot plugging | Nee |
|---|