Gratis expresmonster aanvragen
Product momenteel niet beschikbaar
Kies een alternatief sample dat er sterk op lijkt.
Niet beschikbaar |
|---|
| Technische eigenschappen | ||
|---|---|---|
| steekcycli | 400.0 | 400.0 |
| Dwarsdoorsnede geleider (AWG) | AWG 28 ... AWG 20 | AWG 28 ... AWG 20 |
| Prestatieniveau | 2|vlgs. IEC 60603-2 | 2|vlgs. IEC 60603-2 |
| Contactweerstand | 20.0 | 20.0 |
| Nominale stroom | 2.0 | 2.0 |
| Striplengte | 3,5 ... 4 mm | 3,5 ... 4 mm |
| Dwarsdoorsnede geleider (mm²) | 0,09 ... 0,5 mm² | 0,09 ... 0,5 mm² |
| Buitendiameter draad | 0,7 ... 1,5 mm | 0,7 ... 1,5 mm |
| Specifications and approvals | ||
| Specificaties | IEC 60603-2 (aanvullend) | IEC 60603-2 (aanvullend) |
| Identificatie | ||
| Type contact | Krimpcontact | Krimpcontact |
| Contacten voor | DIN 41612 Type B|DIN 41612 Type C|DIN 41612 Type 2C|DIN 41612 Type 3C | DIN 41612 Type B|DIN 41612 Type C|DIN 41612 Type 2C|DIN 41612 Type 3C |
| Categorie | Contacten | Contacten |
| Serie | DIN 41612 | DIN 41612 |
| Versie | ||
| Productieproces | Gestempelde contacten | Gestempelde contacten |
| Pakketinhoud | 5000 bandolier contacten | Enkel contact |
| Details | Let op: Enkele contacten worden alleen aanbevolen voor reparatie en onderhoud. Voor serieproducties adviseren wij de identieke contacten op de haspel. | |
| Geslacht | Vrouwelijk contact | Vrouwelijk contact |
| Aansluitmethode | Krimpaansluiting | Krimpaansluiting |
| Commerciële data | ||
| Land van herkomst | Duitsland | Duitsland |
| Europees douanetariefnummer | 85366990 | 85366990 |
| ETIM | EC000796 | EC000796 |
| UNSPSC 24.0 | 39121522 | 39121522 |
| Verpakkingsmaat | 1.0 | 1000.0 |
| Nettogewicht | 1650.0 kg | 0.1 kg |
| eCl@ss | 27440204 | 27440204 |
| GTIN | 5713140002944 | 5713140002982 |
| Material properties | ||
| REACH SVHC Stoffen | Niet ingesloten | Niet ingesloten |
| REACH BIJLAGE XVII Stoffen | Niet ingesloten | Niet ingesloten |
| Materiaal (contacten) | Koperlegering | Koperlegering |
| California Proposition 65 stoffen | Ja | Ja |
| RoHS | conform | conform |
| China RoHS | e | e |
| ELV-status | conform | conform |
| Oppervlak (contacten) | Edelmetaal over Ni Contact zijde|Ni aansluitzijde | Edelmetaal over Ni Contact zijde|Ni aansluitzijde |
| REACH BIJLAGE XIV Stoffen | Niet ingesloten | Niet ingesloten |