Push-In-verbinding breidt het brede assortiment van HARTING uit
De nieuwe aansluittechnologie kan montagetijden met zo'n 30% verkorten en verbetert de flexibiliteit in het veld.
Naast de mondiale megatrend van duurzaamheid pakt HARTING ook andere uitdagingen aan, waarmee zijn klanten worden geconfronteerd, zoals demografische verandering en het aanverwante tekort van vaklieden. Daarom worden onze oplossingen altijd gekenmerkt door een efficiënte plug & play assemblage, die fouten elimineert door plug-in beveiliging te garanderen met behulp van codering. HARTING biedt de grootste variëteit in aansluittechnologieën op de markt. Met de push-In-technologie breiden we nu dit programma uit.
Tot en met 30% minder montagetijd voor installatie in het veld
De Push-In verbindingstechnologie is een verdere ontwikkeling van de veerdrukklemverbinding en breidt het aanbod van
Met de Push-in-verbindingstechnologie kan je ook verschillende geleidervarianten monteren. De selectie varieert van geleiders met getwijnde draad tot geleiders met ferrules (geïsoleerd/niet-geïsoleerd) en massieve geleiders. De selectie van geleiders is zo breed mogelijk om het gebruik van deze
Aansluitzijde van de Han-Modular® Push-In
Gebruikershandleiding aansluittechnologieën van HARTING
Deze PDF-handleiding geeft u een overzicht van de verschillende verbindingstechnologieën van HARTING en vergemakkelijkt de assemblage van componenten en de montage of beëindiging van HARTING connectoren en contacten.
(PDF | 15 MB | 278 pagina's)
Gemakkelijke hantering vanwege aansluiting zonder gereedschap
De uitbreiding van het Han®-programma met de Push-In-aansluittechnologie is de perfecte aanvulling voor snelle, flexibele werkmethoden in het veld.
Dankzij de montage zonder gereedschap zijn er geen verdere stappen meer nodig bij de voorbereiding van de montage. Dat bespaart tijd, middelen en kosten.
Deze maken in beperkte installatieruimtes tevens de gemakkelijke hantering van componenten mogelijk, zoals bij het onderhoudswerk aan windturbines. Push-In-technologie is bij uitstek geschikt voor zones waarin veel flexibiliteit is vereist, zoals wanneer gereedschappen op machines worden verwisseld. Dat kan eenvoudig, snel en zonder de noodzaak voor gereedschappen worden uitgevoerd.
Voor het servicen van een windturbine zijn slimme en gemakkelijke aansluitoplossingen vereist
Je voordelen in een oogopslag:
Tot 30% minder montagetijd door de geleider direct in de contactkamer te steken
Eenvoudige bediening dankzij gereedschapsloze beëindiging
Kostenbesparingen in vergelijking met alternatieve terminatietechnologieën
Maximale flexibiliteit - geschikt voor ferrules, getwijnde draden en massieve geleiders
Compatibel met identieke producten met andere afsluittechnologieën
Catalogi, brochures, folders
Productsample aanvraag
Wil je ook profiteren van de snelle push-in beëindigingstechnologie? Vraag je gratis sample aan om een eerste indruk te krijgen.