Sterke signaaltransmissie vereist minder ruimte
De nieuwe drievoudige "D"-insteekstukken staan voor een maximale contactdichtheid – tot 130% en meer, ten opzichte van vorige standaarden – zonder de nominale spanning te verlagen.
De noodzaak voor ruimtebesparende oplossingen is een fundamenteel thema in machines, robots en automatisering. Daarom ontwikkelde HARTING de Han D® Serie, die staat voor een hoge contactdichtheid en kleine afmetingen. De Han® DDD heeft twee keer zoveel contacten als de vorige standaard Han® DD - maar behoudt dezelfde afmetingen en elektrische kenmerken.
Geen verlaging in nominale spanning
De "Triple D" kan signalen of vermogen zenden met max. 107 contacten. Het elektrisch vermogen is gelijk aan haar zusterproduct, de Han DD® (max. 250 V/10 A).
Om hantering in de automatisering of robotica te vereenvoudigen, biedt HARTING ook accessoires zoals grippanelen en geleidepennen/ferrules.
Tot 107 contacten zonder de nominale spanning te verlagen: Han® DDD-insteekstukken
Geen aanvullende gereedschappen voor PE-verbinding nodig
Naast ruimtebesparende voordelen helpen de Han® DDD-insteekstukken ook de bedradingsprocessen te optimaliseren. De installateur hoeft zich slechts bezig te houden met één aansluittechnologie voor elektrische en PE-contacten. Aanvullende accessoires en hulpmiddelen zijn niet nodig.
De Han® DDD kan dus het gebruik van interfaces in conventionele besturingskasten optimaliseren.
Bestaande contactvlakken voor interfaces in bijvoorbeeld robotica, worden daardoor efficiënter gebruikt. Ruimtebesparende toepassingen zijn in alle industriële sectoren mogelijk waar elektrische verbindingen een rol spelen.
Je voordelen in een oogopslag:
Tot 130% hogere contactdichtheid zonder verlaging van de nominale spanning (in vergelijking met bekende Han® DD-inzetstukken)
Kostenverlaging Verhoogd aantal contacten per interface
Procesoptimalisatie: Eén afsluittechnologie voor elektrische en PE-contacten
Verkorting van assemblagetijden: Geen extra accessoires en gereedschap nodig voor PE-aansluiting
Extra ruimtebesparing: Connector kan worden verkleind
Productsample aanvraag
Wil je profiteren van een hogere contactdichtheid tot 130% zonder verlaging van de nominale spanning? Vraag je gratis sample aan om een eerste indruk te krijgen.