Rollend materieel opgeknapt door Porterbrook, met Han® snelle data-interfaces
Het toepassingsgebied van draadcommunicatie in spoorvoertuigen groeit. Tijdens de reis maken reizigers gebruik van WLAN. Passagiersinformatiesystemen geven gebruikers steeds meer informatie, bijvoorbeeld over de route, de dichtstbijzijnde stations, het weer en nog veel meer. Bovendien vergroten camera's de gegevensstroom waarmee treinen, sporen en perrons worden bewaakt.
Om de nodige communicatie mogelijk te maken, hebben treinen en treinstellen een efficiënte netwerkinfrastructuur nodig. Daarom zijn de spoorvoertuigen binnenin uitgerust met de juiste netwerkkabels. Jumper kabels zorgen voor de gegevensstroom tussen de voertuigen - met connectoren aan de uiteinden, die worden aangesloten op de buitenmuren van de voertuigen.
In spoorwegvoertuigen is ruimte schaars.
In spoorwegvoertuigen is ruimte schaars. Daarom is het belangrijk dat HARTING plug & play connectoren aanbiedt voor de overdracht van gegevens, stroom en signalen die zo weinig mogelijk ruimte innemen. Niettemin moeten de connectoren worden omgeven door robuuste kappen en behuizingen en, net als de kabels, worden afgeschermd tegen elektromagnetische interferentie (EMC).
De Han® Megabit en Han® Gigabit modules maken deel uit van het HARTING portfolio voor maximale datatransmissiesnelheden in beperkte ruimte. Ze maken een 360 graden afgeschermde overdracht in een modulaire connector mogelijk. Ingesloten in grote kappen of behuizingen voor buitengebruik bereiken ze de hoogste gegevens- en vermogenstransmissiesnelheden per ruimte-eenheid.
Er passen maximaal 12 Han-Modular® modules in de Han® 34 HPR-behuizing. HPR staat voor de hogedrukspoorwegserie. Deze kappen en behuizingen zijn gemaakt van spuitgietaluminium en voldoen aan alle eisen in de spoorwegsector. Ze zijn speciaal beschermd tegen corrosie, schokken en trillingen - met de hoogste graad van dichtheid (IP 68/69K) en voldoen aan de vereisten met betrekking tot brandbestendigheid volgens EN 45545-3.
Overgang airconditioning vervoer
Rollend materieel gerenoveerd door Porterbrook, met Han® snelle data-interfaces
Datanetwerken uitbreiden met Porterbrook
Het beste voorbeeld van een succesvolle uitbreiding van datanetwerken in de spoorwegsector is het Porterbrook-project in Engeland. Porterbrook verhuurt spoorvoertuigen aan spoorwegmaatschappijen. Een moderne, krachtige Ethernet-bekabeling is een belangrijk argument voor exploitanten, wagons en/of treinstellen om te leasen. HARTING ondersteunt het Ethernet-netwerk met hoge bandbreedte met EMC afgeschermde Han® Gigabit modules, jumper kabelbehuizingen en Cat 7 kabelassemblages.
Als fabrikant van industriële connectoren hecht HARTING bijzonder veel waarde aan robuuste en duurzame oplossingen. Bovendien moeten Han® interfaces een eenvoudige en veilige verwerking mogelijk maken, bijvoorbeeld door coderingsopties te gebruiken. De respectieve bekabelingsoplossingen moeten deel uitmaken van een totaalconcept, dus de dataconnectoren moeten worden beschouwd als onderdeel van de totale gegevensinfrastructuur van het spoorvoertuig.
Het HARTING-concept maakt een soepele integratie mogelijk van elektronische systemen zoals displays, bewakingscamera's (bijvoorbeeld uitgerust met ronde M12-connectoren) en sensoren.
Han® HPR uitgerust met zes Gigabit-modules, bijv. voor gegevens
gegevensoverdracht op treinen
Je voordelen in een oogopslag:
Krachtige interfaces voor zeer hoge transmissiesnelheden
Robuuste en duurzame oplossing
Efficiënte overdracht van hogeresolutiebeelden van camera's
Optionele afgeschermde gegevensoverdracht (EMC)
"Onze eis was om high-performance Ethernet te leveren. Het pijnpunt waren 2 x 10 Gbit-backbones die beide netwerken met een ringtopologie gebruikten, die in één jumper-kabel en in een andere omgeving met beperkte ruimte moesten worden bevestigd. Het Han-Modular® scharnierend frame in combinatie met de datatransmissiemodules en de M12-connector vormen de ideale oplossing voor deze toepassing”, zegt Shane Duffy, hoofd Leveranciersbeheer en Bedrijfsontwikkeling, Porterbrook Leasing Company Limited.
Shane Duffy
Hoofd Refranchising bij Porterbrook