DIN 41612
De DIN 41612 connectoren hebben zich miljoenen keren bewezen als een beproefde klassieker voor het aansluiten van printplaten en backbones. Klanten van HARTING prijzen de robuustheid en de continue verbeteringen en optimalisaties. Onze DIN 41612 pinconnectoren en hun varianten worden voortdurend verbeterd en geavanceerd om aan de eisen van onze klanten te voldoen. De drie belangrijkste productfamilies van de DIN 41612-serie zijn de voedingsconnectoren, signaalconnectoren en de overeenkomstige producten in de har-bus®64-serie.
Hoogtepunten van de serie
Filter
Producten 1085
Mannelijke connector | GDS A-C MALE ANGLED SOLDER PIN
Mannelijke connector | GDS A-C M ANGL.SOLD.P.SNAP-IN
Mannelijke connector | GDS A-F MALE ANGL.SOLD.PINS 48
Vrouwelijke connector | DIN-Signal C096FS-2,9C1-2
Vrouwelijke connector | GDS AC FEMALE SOLDER PIN 2.5
Vrouwelijke connector | GDS F FEMALE LOW PROFILE 48P
Vrouwelijke connector | DIN-Signal 2C048FS-2,9C1-2
Vrouwelijke connector | GDS A-F FEMALE CRIMP MOULDING
Mannelijke connector | GDS A-2C MALE ANGLED 48p
Vrouwelijke connector | DIN-Signal C female PL2 4.5MM SOLD.96P
Vrouwelijke connector | DIN-Signal C096FP-4,5C1-2
Mannelijke connector | DIN-Power D032MS-3,0C1-2
Vrouwelijke connector | DIN-Signal 3B020FS-2,9C1-2
Vrouwelijke connector | DIN-Power D032FS-4,5C1-2
Vrouwelijke connector | HAR-BUS C PL2 4.5MM SOLD. 64P
Mannelijke connector | GDS A-H MALE ANGL.S.P. 14+1/P
Vrouwelijke connector | HAR-BUS 2C PL2 4.5MM SOLD.48P
Vrouwelijke connector | GDS A-H FEM.SOLDER PINS 4MM 15
Vrouwelijke connector | HAR-BUS 2C PL2 4.5MM PRESS IN
Mannelijke connector | GDS A-F/FC M ANGL.SOLD.PINS 48
Kennis
Technische data & Diensten
CAD-gegevens, product data manager, beschikbaarheid van distributeurs, gratis samples & meer.
Ontdek de HARTING Engineerng Data & Services om jouw project zo goed mogelijk te ondersteunen. Voor elk product in onze digitale catalogus vind je meer engineeringgegevens & services:
CAD-gegevens, gegevensbladen en typebladen
Productselectors met meerdere attributen
Individuele datapakketten
Configuratie en aanpassing
Individuele notities en derating
Gratis sampleservice