Han-Yellock®
Drukknopblokkering (met blokkeringsfunctionaliteit) verzekert veilig ontkoppelen en aansluiten
Hoogtepunten van de serie
Zelfstandig interfaceconcept
Han-Yellock® module voor het dupliceren van contacten en potentialen
Adapterraam voor gebruik van de Han-Modular® modules
Monoblocks voor de hoogste contactdichtheid
Filter
Producten 69
Relevance

Connectorsets
Han-Yellock 10 kit, 3+PE screw, straight
Artikelnr.: 10 22 003 0001

Connectorsets
Han-Yellock 10 Kit, 3+PE screw, angled
Artikelnr.: 10 22 003 0002

Connectorsets
Han-Yellock 10 kit, 5+PE QL, straight
Artikelnr.: 10 22 003 0003

Connectorsets
Han-Yellock 10 kit, 5+PE QL, angled
Artikelnr.: 10 22 003 0004

Connectorsets
Han-Yellock 30 kit, Modular, angled
Artikelnr.: 10 22 300 0001

Connectorsets
Han-Yellock 30 kit, 25 pin, angled
Artikelnr.: 10 22 300 0003

Connectorsets
Han-Yellock 30 kit, 25 pin, straight
Artikelnr.: 10 22 300 0004

Connectorsets
Han-Yellock 60 kit, 48 pin, angled
Artikelnr.: 10 22 600 0003

Connectorsets
Han-Yellock 60 kit, 48 pin, straight
Artikelnr.: 10 22 600 0004

PE-contact kamer
Quick-Lock ground contact
Artikelnr.: 11 05 001 2601

Adapterframes
Han Yellock Adapter Frame Han-Modular
Artikelnr.: 11 00 600 0301

Adapterframes
Mixed adapter carrier
Artikelnr.: 11 00 200 0101

Adapterframes
Mixed adapter housing
Artikelnr.: 11 00 200 0301

Adapterframes
Han Yellock Adapterframe
Artikelnr.: 11 00 300 0101

Adapterframes
Han Yellock Adapter Frame Han-Modular
Artikelnr.: 11 00 300 0301

Adapterframes
Han Yellock Adapter Frame Han-Modular
Artikelnr.: 11 00 600 0101

Coderingselement
Han Yellock coding pin
Artikelnr.: 11 00 000 9501

PE-contact
Yellock PE extension crimp 6mm²
Artikelnr.: 11 00 000 9509

PE-contact
Yellock PE extension crimp crimp 10mm²
Artikelnr.: 11 00 000 9510

Binnenwerken
Yellock Monobloc 30 female
Artikelnr.: 11 05 325 3101
20 (van 69)