har-flex®
Kleiner, krachtiger en tegelijkertijdrobuusteris het credoin alle gebieden op weg naar Industry 4.0. Dankzij het geminiaturiseerde design en de grote variëteit van dehar-flex® PCB-connector beschikken apparaatfabrikanten over een vrij schaalbare verbindingstechnologie, waardoor ze kunnen voldoen aan de vereisten van miniaturisering. Signaal,Data en Vermogen - de har-flex® PCB-connectoren bieden een grote reeks verbindingsoplossingen voor printplaten,met diverse designs en aantallen polen.
Filter
Producten 1058
har-flex HD-Card Edge 100p PL1 SAMPLE
har-flex str m 4.85mm 80p PL1 250pcs
har-flex Hybrid M ang 8+36 SMT PL1Sample
har-flex str F 13.65mm 12p PL1
har-flex str m 4.85mm 20p PL1
har-flex Hybrid F ang 8+36 SMT PL1Sample
har-flex str F 13.65mm 16p PL1 170pcs
har-flex str m 4.85mm 12p PL1 250pcs
har-flex str F 13.65mm 20p PL1
har-flex str m 1.75mm 26p PL1 280pcs
har-flex str m 4.85mm 20p PL1 250pcs
har-flex Hybrid M str 4+16 SMT PL1Sample
har-flex str m 4.85mm 32p PL1
har-flex str male 3.25mm 20pos PL1
har-flex str m 4.85mm 12p PL1
har-flex str F 13.65mm 80p PL1
har-flex Hybrid F str 4+16 SMT PL1Sample
har-flex str m 4.85mm 80p PL1
har-flex str female 9.05mm 20pos PL1
har-flex Power M ang 12P THR PL1 Sample
Kennis
Technische data & Diensten
CAD-gegevens, product data manager, beschikbaarheid van distributeurs, gratis samples & meer.
Ontdek de HARTING Engineerng Data & Services om jouw project zo goed mogelijk te ondersteunen. Voor elk product in onze digitale catalogus vind je meer engineeringgegevens & services:
CAD-gegevens, gegevensbladen en typebladen
Productselectors met meerdere attributen
Individuele datapakketten
Configuratie en aanpassing
Individuele notities en derating
Gratis sampleservice