HARTING PushPull
Met de PushPull-connectoren biedt HARTING gebruiksvriendelijke behuizingen die kunnen worden gebruikt voor zeer verschillende toepassingen voor data-, signaal- en energieoverdracht. Naast de klassieke RJ45 omvat dit modulaire concept ook connectorcontacten voor signalen, energieoverdracht en de verbinding van optische interfaces.
Hoogtepunten van de serie
Filter
Producten 1030

POF CA PPv14pl-PPv14pl 8mm, 1,0m

POF CA PPv14met-PPv14met 8mm, 1,0m

POF CA PPv14pl-PPv14pl 8mm, 2,0m

POF CA PPv14met-PPv14met 8mm, 20,0m

POF CA PPv14met-PPv14met 8mm, 2,0m

POF CA PPv14pl-PPv14pl 8mm, 5,0m

POF CA PPv14met-PPv14met 8mm, 5,0m

POF CA PPv14pl-PPv14pl 8mm, 10,0m

POF CA PPv14met-PPv14met 8mm, 10,0m

POF CA PPv14pl-PPv14pl 8mm, 20,0m

HPP V4 Power insert crimp 250V/16A 3p

PUSH PULL POWER insert 48 V, crimp

PushPull V4, compact housing w. clip

PP-V14-CC-IDC-RJ45-8P-P-M-STR-SHLD

HPP V4 Signal THT 10-pole vertical jack

Han PP V14 RJ45 plug PN metal 6.5-9.5mm

Han PP Power L Met plug var cod 9-13mm

PushPull V4, power, 250V/16A, w/o cont.

HanPP V14 preLink RJ45 plug 8p met.

PushPull V4, compact housing w/o clip
PushPull apparaatverbindingstechnologie
Een ideale oplossing voor ethernettoepassingen in uitdagende situaties buitenshuis; of het nu om een camerasysteem gaat voor de bewaking van procestechnologiesystemen, telecomapparatuur of verkeerstechnologie. Ze worden allemaal blootgesteld aan zon, wind en regen en in de kustgebieden ook aan zoutnevel. Dit aspect mag niet worden onderschat; met name niet in offshore-windenergieparken. Het is al een tijdje geleden dat moderne windenergieparken een slaghoogte van 100 meter hebben overschreden en een alternatief voor koper nodig hebben voor de ethernetverbindingen met de rotorkop, die voor de vereiste bandbreedte over een transmissieafstand van 100 meter zijn beperkt. Bij deze toepassingen is met name de bescherming van de verbinding belangrijk, omdat hier glasvezel wordt gebruikt. Zoals bekend, zijn optische verbindingen gevoeliger voor verontreiniging dan elektrische verbindingen. Bij dergelijke toepassingen kan de V4 PushPull-behuizing ook worden uitgerust met een glasvezel-insteekelement.
En actie
Op het gebied van automatiseringsconstructie en apparatenbouw hebben steeds meer faciliteiten touchpanelen en -schermen voor de bediening, waarvan de videosignalen eerder waren verbonden via een ethernetinterface. Om deze omweg van verschillende conversies te vermijden en een videosignaal direct te kunnen verzenden, is de V4 ook verkrijgbaar met een verbindingsvlak voor een displaypoort. Daardoor kunnen moderne HMI (Human Machine Interfaces) rechtstreeks werken met videosignalen. Ze hebben allemaal de stevige behuizing en de gemakkelijke hantering gemeen. Insteken, klikken en klaar!
De grote broer
Al jarenlang is modulair denken diep geworteld in roboticaconcepten. Apparaten en hulpmiddelen moeten snel en gemakkelijk kunnen worden aangesloten, afhankelijk van het toepassingsdoel. Met name in de automobielproductie is de grote broer van de PushPull V4 nuttig: de PushPull-variant 14. In de robotica genieten ontwerpen met een behuizing van spuitgietwerk van zink de voorkeur. Deze weerstaan zelfs de zwaarste belastingtests, beschermen op betrouwbare wijze tegen EMC en tolereren zonder problemen lasparels in een productielijn voor voertuigchassis. Wat gebeurt er echter, als de robot vervolgens een andere taak moet uitvoeren? Vaste bedrading zou hier natuurlijk volledig ondenkbaar zijn. De robot moet dan eenvoudig, snel en betrouwbaar kunnen worden aangepast. Met de PushPull V14 is dat geen probleem! De grote PushPull biedt ook een geschikt connectorvlak met talrijke insteekelementen, ongeacht of dat voor het ethernet, signalen, voeding of glasvezel over grote afstanden is.
De goede tweede
Om het aansluiten van voedingen kinderspel te maken, biedt HARTING ook de PushPull-connector in de Power L-uitvoering. Met zijn gietwerkbehuizing van zink is deze ook optimaal beschermd tegen nadelige omgevingsinvloeden en schade, maar kan ook gemakkelijk worden aangesloten door insteken en uittrekken en ontkoppelen, zoals bij de V4- en V14-varianten. Met max. 16 A bij 24 V kunnen ook energieverslindende toepassingen de juiste prestaties leveren. Deze AIDA-conformiteit verraadt zijn afkomst uit de automobielproductie. Eén klik en de voeding is ingeschakeld.
Meer oplossingen en bronnen
Kennis
Technische data & Diensten
CAD-gegevens, product data manager, beschikbaarheid van distributeurs, gratis samples & meer.
Ontdek de HARTING Engineerng Data & Services om jouw project zo goed mogelijk te ondersteunen. Voor elk product in onze digitale catalogus vind je meer engineeringgegevens & services:
CAD-gegevens, gegevensbladen en typebladen
Productselectors met meerdere attributen
Individuele datapakketten
Configuratie en aanpassing
Individuele notities en derating
Gratis sampleservice