Slimme innovatie voor duurzame mobiliteit
Gemeenschappelijke bijdrage aan een koolstofarme toekomst door innovatieve en duurzame transportoplossingen te ontwikkelen en te promoten.
Alstom, een wereldleider in spoorwegtechnologie, en HARTING, een vertrouwde partner in connectiviteitsoplossingen, geven samen vorm aan de toekomst van duurzame spoorwegmobiliteit. Met een gedeelde toewijding aan innovatie pakken beide bedrijven de uitdagingen van een snel evoluerende transportsector aan door baanbrekende oplossingen te leveren. Van treinen die op batterijen rijden tot geavanceerde connectiviteitssystemen, hun samenwerking benadrukt het belang van betrouwbare partnerschappen bij het stimuleren van milieuvriendelijke vooruitgang. Door de expertise van Alstom op het gebied van mobiliteit te combineren met de modulaire productportfolio van HARTING, stellen zij wereldwijd nieuwe normen voor duurzaamheid en prestaties.
Wereldwijde leider in de transportsector met een groen hart
De naam Alstom (oorspronkelijk Alsthom) is het resultaat van een bedrijfsfusie en is samengesteld uit de oorspronkelijke bedrijfsnamen Alsacienne en Thomson.
De visie van Alstom is om bij te dragen aan een koolstofarme toekomst door innovatieve en duurzame transportoplossingen te ontwikkelen waar mensen graag op rijden.
Impressies van de video
Batterijconnectoren voor geëlektrificeerde mobiliteit
Een van de grootste uitdagingen waar een toonaangevend wereldwijd bedrijf als
Voor de ingenieurs van Alstom betekent het gebruik van HARTING-connectoren dat de time-to-market aanzienlijk kan worden verkort, waardoor nieuwe producten sneller kunnen worden geïntroduceerd met behoud van de hoge kwaliteits- en betrouwbaarheidsnormen. Bovendien kan de installatietijd worden verkort dankzij de handige plug & play-functionaliteit. Dit helpt
Anderzijds was het in het verleden vaak mogelijk om gezamenlijk oplossingen te ontwikkelen met behulp van het bestaande productassortiment, waarbij de expertise van zowel
Samen de toekomst van spoorwegmobiliteit vormgeven
De eisen voor nieuwe producten in de spoorwegsector zijn zeer hoog, met snel veranderende omstandigheden die fabrikanten voortdurend uitdagen. HARTING's uitgebreide en modulaire productportfolio stelt
De wereldwijde verschuiving naar duurzame technologieën, zoals elektromobiliteit en treinen op batterijen, speelt een steeds belangrijkere rol bij het vormgeven van de toekomst van de spoorwegsector. Deze vooruitgang is een belangrijke drijfveer voor innovatie en duurzaamheid, de sleutelfactoren voor de
Alle voordelen voor de klant in één oogopslag:
Veilige installatie van verbindingen met hoge stroom dankzij vingerbeschermde contacten
Efficiënte installatie dankzij gebruiksvriendelijke plug-and-play-aansluitingen, waardoor de projectduur wordt verkort en de AES een boost krijgt
Geoptimaliseerde prestaties in zware omgevingen met robuuste connectoren van hoge kwaliteit die ontworpen zijn om extreme omstandigheden in spoorwegtoepassingen gedurende de hele levensduur te weerstaan
Verbeterde energie-efficiëntie door het leveren van betrouwbare oplossingen voor accuaansluitingen en oplossingen om het gewicht van voertuigen te verminderen die duurzame en milieuvriendelijke spoorwegsystemen ondersteunen
Schaalbare en aanpasbare oplossingen die gemakkelijk integreren met evoluerende spoorwegtechnologieën en infrastructuurbehoeften
Lagere onderhoudskosten dankzij duurzame connectoren die een langdurige betrouwbaarheid bieden en de noodzaak voor vervanging of reparatie tot een minimum beperken
We hebben een zeer goede relatie met HARTING en kunnen vaak samen oplossingen ontwikkelen op basis van hun bestaande productassortiment. Bijvoorbeeld voor het aansluiten van de batterijen op het dak van de nieuwe regionale trein.
Damien Chauveau
Senior Expert Tractie Elektrische Architectuur