TECH TIPS: GreenLine: een antwoord om de carbon footprint te verkleinen
VUL ONDERSTAAND WEBFORMULIER IN OM DE ON-DEMAND VIDEO TE BEKIJKEN
Het wereldwijde streven naar een duurzamere aanpak krijgt vorm in HARTING GreenLine: nieuwe inserts voor industriële connectoren uit de Han® E-serie die ook zijn voorzien van een gestempelde QR-code waarmee het digitale productpaspoort kan worden geopend. HARTING GreenLine voldoet aan de criteria van de internationale duurzaamheids- en koolstofcertificering ISCC+ en biedt een CO2-reductie tot 70% op basis van gecertificeerd, biogebaseerd polycarbonaat. Hierdoor kunnen klanten hun CO2-balans verbeteren.
Download on-demand video
Na het invullen van het webformulier zal je worden doorgestuurd naar de video-opname