Productcategorie:
Voedings- en signaalconnectoren
Voedings- en signaalconnectoren
Filter
Producten 3380
Relevance

Krimpferrule
Crimphülse 13,0 - 14,0
Artikelnr.: 61 03 000 0127

Kabelklem
InduCom c-clamp 9-37P dia.5-7mm bulk
Artikelnr.: 61 03 000 0141 280

Krimpferrule
Inducom Crimp ferrule 12,0 - 13,0mm
Artikelnr.: 61 03 000 0142

Kabelklem
InduCom c-clamp 9-37P dia.9-12mm bulk
Artikelnr.: 61 03 000 0143 280

Krimpflens
Mont. Crimpflansch 8,5 - 9,5
Artikelnr.: 61 03 000 0165

Krimpflens
Mont. Crimpflansch 5,5 - 6,5
Artikelnr.: 61 03 000 0166

Kabelklem
InduCom c-clamp 9-37P dia.7-10mm bulk
Artikelnr.: 61 03 000 0044 280

Krimpferrule
Inducom Crimp ferrule 5,0 - 6,0mm
Artikelnr.: 61 03 000 0045

Krimpferrule
Inducom Crimp ferrule 5,5 - 6,5mm
Artikelnr.: 61 03 000 0046

Krimpferrule
Inducom Crimp ferrule 6,0 - 7,0mm
Artikelnr.: 61 03 000 0047

Krimpferrule
Inducom Crimp ferrule 6,5 - 7,5mm
Artikelnr.: 61 03 000 0048

Krimpferrule
Crimphülse 7,0 - 8,0
Artikelnr.: 61 03 000 0049

Krimpferrule
Crimphülse 7,5 - 8,5
Artikelnr.: 61 03 000 0050

Krimpferrule
Crimphülse 8,0 - 9,0
Artikelnr.: 61 03 000 0051

Krimpferrule
Crimphülse 8,5 - 9,5
Artikelnr.: 61 03 000 0052

Krimpferrule
Crimphülse 9,0 - 10,0
Artikelnr.: 61 03 000 0053

Krimpferrule
Inducom Crimp ferrule 9,5 - 10,5mm
Artikelnr.: 61 03 000 0054

Krimpferrule
Crimphülse 10,0 - 11,0
Artikelnr.: 61 03 000 0055

Krimpferrule
Inducom Crimp ferrule 10,5 - 11,5mm
Artikelnr.: 61 03 000 0056

Krimpferrule
Inducom Crimp ferrule 11,0 - 11,0mm
Artikelnr.: 61 03 000 0057
20 (van 3.380)