Productcategorie:
Rechthoekige connectoren
Elektrisch
Filter
Producten 413
Relevance
Krimpcontact
Han® ORV3 LMC-M-CRT-4mm²/AWG12-Ag
Artikelnr.: 09 93 000 6142
Krimpcontact
Han® ORV3 LMC-M-CRT-6mm²/AWG10-Ag
Artikelnr.: 09 93 000 6143
Krimpcontact
Han® ORV3 LMC-M-CRT-10mm²/AWG8-Ag
Artikelnr.: 09 93 000 6144
Krimpcontact
Han® ORV3 LMC-F-CRT-4mm²/AWG12-Ag
Artikelnr.: 09 93 000 6242
Krimpcontact
Han® ORV3 LMC-F-CRT-6mm²/AWG10-Ag
Artikelnr.: 09 93 000 6243
Krimpcontact
Han® ORV3 LMC-F-CRT-10mm²/AWG8-Ag
Artikelnr.: 09 93 000 6244
PE-contact kamer
Quick-Lock ground contact
Artikelnr.: 11 05 001 2601
PE-contact
Yellock PE extension crimp 6mm²
Artikelnr.: 11 00 000 9509
PE-contact
Yellock PE extension crimp crimp 10mm²
Artikelnr.: 11 00 000 9510
Krimpcontact
Han E HMC female contact Au AWG 26-22
Artikelnr.: 09 33 200 6217
Krimpcontact
Han E HMC male contact Au AWG 26-22
Artikelnr.: 09 33 200 6117
Krimpcontact
Han D M crimp contact 0,14-0,37mm Au/HMC
Artikelnr.: 09 15 200 6124
Krimpcontact
Han D M crimp contact 0,14-0,37mm Au/HMC
Artikelnr.: 09 15 200 6127
Krimpcontact
Han D F crimp contact 0,14-0,37mm Au/HMC
Artikelnr.: 09 15 200 6224
Krimpcontact
Han D F crimp contact 0,14-0,37mm Au/HMC
Artikelnr.: 09 15 200 6227
Krimpcontact
Han D F crimp contact 0,5 mm² Au/HMC
Artikelnr.: 09 15 200 6223
Krimpcontact
Han D M crimp contact 0,5 mm² Au/HMC
Artikelnr.: 09 15 200 6123
Krimpcontact
Han E HMC male contact Au AWG 20
Artikelnr.: 09 33 200 6122
Krimpcontact
Han E HMC female contact Au AWG 20
Artikelnr.: 09 33 200 6222
Krimpcontact
Han E HMC female contact Au AWG 19
Artikelnr.: 09 33 200 6215
20 (van 413)