Productcategorie:
Data
Data
Voor een veilige en snelle gegevensoverdracht bieden wij kabelassemblages die de hoogste betrouwbaarheids- en prestatienormen garanderen.
Filter
Producten 471
Relevance
Kabelmodules
POF CA SCRJ-SCRJ 6,2mm, 1,0m
Artikelnr.: 33 02 211 0010 001
Kabelmodules
POF CA PPv14pl-PPv14pl 8mm, 1,0m
Artikelnr.: 33 53 211 0010 001
Kabelmodules
POF CA PPv14met-PPv14met 8mm, 1,0m
Artikelnr.: 33 53 211 0010 002
Kabelmodules
Hybr.cable assy, AC, 1m -2x Han3a
Artikelnr.: 33 57 211 0010 001
Kabelmodules
Hybr.cable assy, DC, 1m -2x Han3a
Artikelnr.: 33 57 211 0010 002
Kabelmodules
RJI RJ45 Han3A met. PN Cat5 PUR 1.5m
Artikelnr.: 09 45 700 0023
Kabelmodules
RJI RJ45 Han3A met. PN Cat5 PVC 1.5m
Artikelnr.: 09 45 700 1164
Kabelmodules
RJI RJ45 Han3A met. CAT6 PUR 1.5m
Artikelnr.: 09 45 701 1534
Kabelmodules
RJI RJ45 Han3A met. CAT6 PVC 0.5m
Artikelnr.: 09 45 701 1562
Kabelmodules
RJI Han3A met. PN Cat5e PUR 1.5m
Artikelnr.: 09 45 715 0023
Kabelmodules
RJI Han3A met. PN Cat5 out PVC 1.5m
Artikelnr.: 09 45 715 0064
Kabelmodules
Han3A met.gr.RJ45 Cat.5e outd.black 1.5m
Artikelnr.: 09 45 715 1105
Kabelmodules
RJI Han3A met. PN Cat5 PVC 1.5m
Artikelnr.: 09 45 715 1164
Kabelmodules
RJI Han3A met.Hyb. PN Cat5+4x1,5 0.5m
Artikelnr.: 09 45 715 1362
Kabelmodules
RJI Han3A met. Cat6A PVC 1.5m
Artikelnr.: 09 45 715 1523
Kabelmodules
RJI Han3A met. Cat6A PUR 1.5m
Artikelnr.: 09 45 715 1563
Kabelmodules
RJI Han3A pla.Hyb. PN Cat5+4x1,5 0.8m
Artikelnr.: 09 45 725 1362
Kabelmodules
RJI Han3A pla.Hyb. Cat6A+4x1,5 1.5m
Artikelnr.: 09 45 725 1503
Kabelmodules
RJI Han3A M.Hyb. Cat6A+4x1,5 1.0m
Artikelnr.: 09 45 725 1532
Kabelmodules
PPv14 RJ45 met PN Type B 22/7 PVC 1.5m
Artikelnr.: 09 47 565 6033
20 (van 471)