Systeembekabeling voor Armor™ PowerFlex® 350 aandrijvingen
De Allen-Bradley® Pantser™ PowerFlex® 350 Aandrijvingen zijn onder andere Han® industriële connectoren aan de apparaatzijde. HARTING biedt geschikte kabelmodules, connectorsets en accessoires.
Systeemkabelage voor Armor™ PowerFlex® 350-aandrijvingen
HARTING biedt het juiste insteekkabelproduct voor de nieuwe PowerFlex® 350 serie. Door gebruik te maken van geteste producten van HARTING, kan de installatietijd tot een minimum worden gereduceerd. In het geval dat kabel in het veld moeten worden gemonteerd, zijn er ook geschikte connectorsets beschikbaar, die een behuizing bevatten, een insteekstuk, contacten, een afdichting en kabelwartel. Andere accessoires voor stroomverdeling op basis van het Han® connectorenassortiment zijn ook verkrijgbaar.
Connectoren geschikt voor omgevingsomstandigheden
De PowerFlex® 350 frequentieomvormer met een op maat gemaakte verbindingskabel van HARTING.
Han® industriële connectoren kunnen met verschillende soorten behuizingen worden geïmplementeerd. Dat verzekert dat de insteekverbinding optimaal is beschermd tegen bepaalde omgevingsomstandigheden. De mate van bescherming is altijd IP65 of hoger.
Connectoren geschikt voor omgevingsomstandigheden
Han® industriële connectoren kunnen met verschillende soorten behuizingen worden geïmplementeerd. Dat verzekert dat de insteekverbinding optimaal is beschermd tegen bepaalde omgevingsomstandigheden. De mate van bescherming is altijd IP65 of hoger.