Kabels voor decentrale frequentieregelaars van SEW-EURODRIVE
Voor partnerschap geoptimaliseerde industriële toepassingen met betrouwbare en krachtige bekabelingsoplossingen.
Frequentieomvormers vormen het hart van de moderne logistiek. Overal waar goederen worden verplaatst, bijvoorbeeld in de intralogistiek, op transportbanden voor bagage of in postdistributiecentra, maar ook in industriële toepassingen zoals de autoproductie of in de dranken- en voedingsmiddelenindustrie, zorgen ze dynamisch voor de nodige aandrijving en correcte positionering.
Veilige verbinding met Han® connectoren
De decentrale frequentieregelaar MOVIMOT® flexible in de logistieke uitvoering is aan de apparaatzijde uitgerust met stekerverbindingen uit de Han®-serie.
Met de decentrale frequentieomvormer
Frequentieregelaars zijn uitgerust met interfaces voor het leveren van elektrische stroom en het verwerken van signalen en gegevens. Hierdoor is wereldwijd een foutloze en verliesvrije verbinding mogelijk.
Bij het opzetten van transportlijnen, maar ook bij onderhoud, is tijd een van de belangrijkste factoren. De tijd die nodig is voor de assemblage en installatie van elektrische kabels kan aanzienlijk verminderd of geëlimineerd worden als de kabels voorgeassembleerd zijn.
Het gebruik van voorgemonteerde bekabelingsoplossingen van HARTING reduceert de installatietijd tot het absolute minimum. Alle aansluitkabels zijn vervaardigd volgens de hoogste kwaliteitsnormen van HARTING en zijn 100% getest - plug & play zonder tijdrovend bedradingswerk op locatie.
Mocht veldmontage echter nodig zijn, dan biedt HARTING geschikte connectorsets bestaande uit behuizingen, contacten, schroefverbindingen en andere benodigde componenten.
Andere accessoires voor krachtoverbrenging en energiedistributie, gebaseerd op de robuuste Han® connectorserie, zijn ook rechtstreeks verkrijgbaar via de HARTING e-Shop.
Dankzij voorgeconfectioneerde kabels kunnen omvormers via plug & play met minimale tijd en moeite worden aangesloten.
Uw voordelen
Dankzij gedecentraliseerde automatisering kan de automatisering van de schakelkast rechtstreeks naar het veld worden verplaatst
Eenvoudige bediening: eenvoudige configuratie en snelle inbedrijfstelling
Tijdsbesparing tijdens de installatie: voorgeassembleerde kabels verkorten de installatietijd, geen ingewikkelde bedrading nodig op locatie
Minimale uitvaltijd tijdens onderhoud: snelle en eenvoudige vervanging vermindert de uitvaltijd
Hoge kwaliteit en veiligheid: aansluitkabels zijn vervaardigd volgens de hoogste kwaliteitsnormen en zijn 100% getest
Flexibiliteit in geval van service: als montage in het veld nodig is, zijn er geschikte stekkersets verkrijgbaar
Uitgebreide accessoires: onderdelen kunnen rechtstreeks in de HARTING e-Shop worden besteld
SEW-EURODRIVE onderhoudt een professionele en efficiënte samenwerking met HARTING. Betrouwbare communicatie en de hoge kwaliteit van de oplossingen van HARTING ondersteunen ons bij het succesvol en doelgericht uitvoeren van onze projecten.
Annabelle Becker
Productmanager MOVIMOT® flexibel