Productcategorie:
Metrische ronde connectoren
M12
Filter
Producten 112
Relevance

PCB-adapter
M12 panel feed through/PCB angled D-code
Artikelnr.: 21 03 381 4410

PCB-adapter
M12 panel feed through PCB angled D-kod.
Artikelnr.: 21 03 381 4412

PCB-adapter
Gerätebuchse M12-D-kod. IP20
Artikelnr.: 21 03 381 6410

Paneeldoorvoer
panel feed through M12D cod.female 4pins
Artikelnr.: 21 03 371 2403

Paneeldoorvoer
panel feed through M12 Acod.male 4 pins
Artikelnr.: 21 03 311 1402

Paneeldoorvoer
M12 PFT D-coded female straight 0,5m
Artikelnr.: 21 03 375 2400

Wisselaar voor geslacht
M12 D-Coded gender changer
Artikelnr.: 21 03 381 6401

PCB-adapter
M12 panel feed through PCB 90° D-coded
Artikelnr.: 21 03 381 4411

PCB-adapter
M12 PCB female D-coded angled IP20
Artikelnr.: 21 03 381 4434

Paneeldoorvoer
WDF M12-F-M16x1,5-A kod.-4po-m.Litze 500
Artikelnr.: 21 03 311 2400

PCB-adapter
M12 panel feedtrough/PCB angeld D-cod.
Artikelnr.: 21 03 381 4432

PCB-adapter
M12 panel feed though/PCB angled D-coded
Artikelnr.: 21 03 381 4430

PCB-adapter
M12 panel feedtrough/PCB straight D-cod.
Artikelnr.: 21 03 381 6420

Paneeldoorvoer
PFT male L-coded 2.5mm²
Artikelnr.: 21 03 599 1505

Paneeldoorvoer
PFT female L-coded 2.5mm²
Artikelnr.: 21 03 599 2505

Kabelconnector
M12 angeled male 4pole D-coded crimp
Artikelnr.: 21 03 882 3405

PCB-adapter
M12 PCB female D-coded angled IP20
Artikelnr.: 21 03 381 4435

Paneeldoorvoer
M12 Cable Assembly A-cod st/- f/- 0,5m
Artikelnr.: 21 03 317 6805

PCB-adapter
PANEL FEED THROUGH M12-F D-cod. 4 PINS
Artikelnr.: 21 03 371 2415

Paneeldoorvoer
M12 PFT Crimp 8-pole x-coded female 0.3m
Artikelnr.: 21 33 080 0850 003
20 (van 112)