Commerciële drones en quadcopters profiteren van insteekbare drone-armen
Plug & play oplossingen voor industriële drones maken efficiënte onderhoudsprocessen, ruimtebesparend transport en hoge schaalbaarheid mogelijk, bijv. voor het vervoeren van zwaardere ladingen.
De landbouw staat voor veel uitdagingen. Deze omvatten steeds onvoorspelbaardere weersomstandigheden en de noodzaak om de koolstofvoetafdruk van landbouwprocessen te verbeteren. Precisielandbouw is een van de belangrijkste strategieën om deze uitdagingen aan te gaan en een duurzame, efficiënte en veerkrachtige landbouw te garanderen.
Web-Seminar | Hoe elektrificatie en industriële drones kunnen bijdragen aan precisielandbouw
De landbouw streeft ernaar om zijn koolstofvoetafdruk te verminderen. Precisielandbouw, ondersteund door geëlektrificeerde werktuigen en industriële drones, speelt een sleutelrol bij het stimuleren van duurzaamheid.
Ruimtebesparing bij transport vergeleken met inklapbare armen
Inklapbare armen worden veel gebruikt in industriële drones en quadcopters. Ze maken het mogelijk om drones op moeilijk terrein te gebruiken en grote hoogtes te bereiken. Dankzij het vouwmechanisme kunnen de armen van de drone snel en gemakkelijk in- en uitgeklapt worden. Dit biedt natuurlijk een enorme flexibiliteit, maar de grootste nadelen worden duidelijk bij het vervoeren van de drone.
Inklapbare armen kunnen niet gemakkelijk worden aangesloten. Zelfs opgevouwen zijn de afmetingen van de drone of quadcopter nog steeds groter dan nodig. Insteekarmen bieden hier meer flexibiliteit. Met de ICC 20 drone-armconnectoren kunnen gebruikers de drone-armen naar behoefte aansluiten en verwijderen. De verpakkingsgrootte van de drone kan tot 30% worden teruggebracht.
Flexibele aanpassing van de lengte van de dronearm dankzij HARTING connectivity
Hoge schaalbaarheid om zwaardere ladingen te vervoeren
Modulaire architecturen en platformconcepten zijn state-of-the-art om een hoge flexibiliteit van de machine te garanderen. Dit geldt ook voor industriële drones. Het toevoegen van extra drone-armen voor het transporteren van zwaardere ladingen en het verwisselen van gereedschap zijn gebruikelijke procedures om op verschillende taken te reageren. Plug-in interfaces zijn essentieel om de noodzakelijke modulariteit mogelijk te maken.
Met de ICC 20 drone arm connector biedt HARTING een betrouwbare oplossing die speciaal ontwikkeld is voor zware omstandigheden zoals landbouwprocessen. De modulaire industriële ronde connector biedt inzetstukken voor het combineren van voeding, signalen, gegevens of pneumatiek. Bovendien kunnen alle inzetstukken uit de bewezen Han® 3A-serie rechthoekige connectoren worden geïntegreerd.
Een breed scala aan efficiënte oplossingen voor energie-, signaal- en gegevensoverdracht - van eenvoudige Han® C, Han D® of Han® E blokken tot USB, RJ45 en andere data-interfaces - kan worden gebruikt. De maat 3A isolatoren bieden ook verschillende verbindingstechnologieën, zoals de nieuwe push-in-technologie zonder gereedschap. Dit resulteert in meer dan 50 verschillende combinaties van connectorinzetstukken.
Onderhoud van drones gemakkelijk gemaakt
Ongeacht de branche is een hoge systeembeschikbaarheid de sleutel tot succes. Net als productiefaciliteiten kunnen landbouwdrones en -quadcopters alleen precisielandbouw mogelijk maken als ze operationeel zijn. Korte gemiddelde reparatietijden na systeemstoringen zijn essentieel. Onderhoudsprocessen moeten daarom efficiënt zijn om een snelle en betrouwbare probleemoplossing te garanderen.
Hard-wired drone-armen kunnen snel een knelpunt worden in het onderhoud van industriële drones. Het oplossen van problemen is tijdrovend en vereist vaak dat specialisten de verbindingen loskoppelen. Industriële connectoren bieden veel voordelen ten opzichte van bedrade oplossingen. Drone-armen kunnen eenvoudig worden aangesloten en er weer worden uitgehaald om defecte armen te vervangen of om tussen verschillende varianten te wisselen.
Alle voordelen voor de klant in één oogopslag:
Tot 30% ruimtebesparing voor transport dankzij insteekbare drone-armen
Efficiënte onderhoudsprocessen dankzij plug & play
Grotere flexibiliteit voor droneopstellingen, bijv. om meer dronearmen toe te voegen voor zwaardere ladingen
Tijdsbesparing dankzij eenvoudige installatie en versnelde gereedschapswissels
Uiterst flexibel dankzij het modulaire drone-arm-connectorenconcept (tot 50 verschillende inzetstukken) incl. diverse afsluittechnologieën (bijv. Push-In voor installatie zonder gereedschap in het veld)
De toegevoegde waarde van werken met HARTING is heel eenvoudig. De nieuwe ICC 20 ronde connector laat opnieuw zien hoe innovatief HARTING is. De ICC 20 is de perfecte modulaire ronde connector. De nieuwe SPE-connector biedt bijvoorbeeld veel voordelen ten opzichte van de RJ45-connector. Ook de verscheidenheid aan mogelijke inzetstukken en beëindigingstechnologieën maakt het eenvoudiger om van gereedschap te wisselen.
Karl-Heinz Kösters
CEO
Productsample aanvraag
Wil je meer weten over de ICC 20? Vraag je gratis sample aan om een eerste indruk te krijgen.