Verminder de installatie- en onderhoudstijd met het nieuwe vergrendelingsmechanisme.
D-Sub PushPull: klassiek ontmoet innovatie
Tijdbesparende efficiëntie met het nieuwe D-Sub PushPull vergrendelingsmechanisme
Upgrade uw D-Sub aansluitingen!
Met de D-Sub PushPull connector introduceert HARTING een baanbrekende evolutie van de klassieke D-Sub connector. Het innovatieve snelsluitmechanisme zorgt voor moeiteloos gebruik en betrouwbare verbindingen in veeleisende omgevingen. Ervaar een nieuw niveau van efficiëntie en veiligheid in uw industriële toepassingen.
Ontvang uw gratis monster
Bespaar tot 60% van uw tijd!
Verminder installatie- en onderhoudstijd: Minimaliseer de uitvaltijd en maximaliseer de productiviteit met een snelle en eenvoudige aan- en ontkoppeling van de connector. De beveiligde verbinding vermindert het risico dat de verbinding per ongeluk wordt verbroken, waardoor de bedrijfsveiligheid toeneemt. Gebouwd om de ontberingen van industrieel gebruik te weerstaan, zodat u telkens weer verzekerd bent van betrouwbare verbindingen.
Uw bestaande D-Sub aansluitingen upgraden naar PushPull
1. Schroef eenvoudig upgradepinnen in
Upgradepennen zijn uw toegangspoort om traditionele D-Sub-aansluitingen om te zetten in moderne, PushPull-ready interfaces. Deze pennen zijn ontworpen voor moeiteloze integratie en kunnen eenvoudig in bestaande schroefdraad worden geschroefd, waardoor de functionaliteit van uw klassieke connectoren direct wordt verbeterd.
2. PushPull kap bevestigen en aansluiten
Voltooi de transformatie door de PushPull kap te bevestigen. Dit extra onderdeel maakt een snelle vergrendeling mogelijk, wat de efficiëntie en betrouwbaarheid ten goede komt. Eenmaal geüpgraded kunt u uw installatie- en onderhoudstaken versnellen, downtime verminderen en productiviteit verhogen.