Gebouwbeheersystemen voor datacenters
Een gebouwbeheersysteem (BMS) voor datacenters is een geïntegreerd kader dat de operationele efficiëntie van kritieke componenten binnen een datacenter bewaakt en optimaliseert. Het BMS-datacenter omvat verschillende functies, waaronder het bewaken van de omgevingsomstandigheden, het beheren van de stroomdistributie, het regelen van de verwarming, ventilatie en airconditioning (HVAC) systemen, en het waarborgen van de beveiliging en veiligheid van de faciliteit. Door gebruik te maken van geavanceerde sensoren en automatiseringstechnologieën biedt een BMS voor datacenters realtime inzichten en analyses, waardoor faciliteitsmanagers weloverwogen beslissingen kunnen nemen die de prestaties verbeteren en de operationele kosten verlagen. Uiteindelijk is de implementatie van een BMS voor datacenters essentieel om een optimaal gebruik van bronnen te garanderen en ideale omstandigheden te handhaven voor de gevoelige apparatuur die erin is ondergebracht, ter ondersteuning van de algehele betrouwbaarheid en efficiëntie van datacenteractiviteiten.
De toekomst van BMS voor datacenters is connectiviteit.
Net als veel van de andere systemen in datacenters, worden er technologieën voor gebouwbeheersystemen (BMS) gebruikt om ze betrouwbaarder en efficiënter te maken. Naast IoT-sensoren en kunstmatige intelligentie hebben ontwerpers van BMS-infrastructuur connectoren geïdentificeerd als een belangrijk gebied voor optimalisatie.
Binnen beveiliging, verlichting, koeling en andere infrastructuursystemen heeft de verschuiving van bedrading naar connectiviteit datacenterbouwers en hyperscalers een nieuwe oplossing geboden om locaties sneller online te krijgen en betrouwbaarder online te houden.
Belangrijkste connectiviteitstoepassingen voor gebouwbeheersystemen
Bedieningspaneel Installeert
30% kleinere systeembedieningspanelen versnellen de installatie van weken naar dagen.
Traditioneel kan het weken duren om een grote, logge Building Management System (BMS) kast aan te sluiten via bedrading. Met de overgang naar plug-and-play connectoren kunnen panelen veel sneller en kosteneffectiever worden geïnstalleerd.
✓ De aangesloten panelen worden ter plaatse gemonteerd, vooraf getest en zijn klaar voor installatie
✓ Dankzij de buitenste, gezekerde kastconnector is er geen dure bedrading nodig van besturingsengineers die duizenden IO-punten vast bedraden
✓ Snellere aanpassing van huidige faciliteiten en toekomstige vernieuwing van apparatuur
veiligere, efficiëntere productconstructie ondersteunt duurzaamheidsinitiatieven
standaardisatie vereenvoudigt het constructieproces voor inkoop- en installatieteams
Vereenvoudig rackonderhoud, verbeter de uptime met snelle vervanging van zekeringen.
NIEUW! Han® Protect voor schakelkasten
Om datacenters online te krijgen (en te houden), ontwikkelt HARTING voortdurend plug-and-play innovaties.
De nieuwe
✓ LED-lampje op de aansluiting geeft aan wanneer een zekering is doorgebrand
✓ Gemakkelijk toegankelijke, geïntegreerde zekering voor vervanging in enkele seconden
✓ Kleinere voetafdruk dan zekeringsklemmenblokken betekent kleinere schakelkasten
ondersteunt duurzaamheidsinitiatieven doordat er minder kastmaterialen nodig zijn
Dankzij de nieuwe Han® Protect connectoren kan de zekering buiten de schakelkast worden vervangen.
Verlichting, HVAC & Beveiligingssystemen
Connectoren maken verlichtings-, HVAC- en beveiligingssystemen efficiënter, wat aanzienlijk bijdraagt aan energiebesparingen en operationele effectiviteit.
Connectors vergemakkelijken de installatie en vervanging van verlichtings- en HVAC-componenten doordat ze snel kunnen worden aangesloten en losgekoppeld. Dit vermindert de downtime tijdens onderhoudswerkzaamheden, zodat systemen operationeel blijven en er geen energie wordt verspild door langdurige uitval.
Andere voordelen zijn:
✓ De aanpasbaarheid van connectoren zorgt voor flexibiliteit in het ontwerp en toekomstige wijzigingen zonder dat de bedrading opnieuw moet worden gelegd of het systeem moet worden gereviseerd
slimme connectiviteit maakt real-time bewaking en aanpassingen mogelijk om het energieverbruik te optimaliseren
verbindingen verbeteren de efficiëntie en betrouwbaarheid, wat leidt tot een betere uptime en kostenbesparingen bij nutsbedrijven
efficiënte systemen verminderen de koolstofvoetafdruk van faciliteiten, wat in lijn is met duurzaamheidsdoelen en regelgeving
Praat met de specialisten op het gebied van datacenterconnectiviteit
Als je vragen hebt over connectorisatie of de mogelijkheden van onze oplossingen, dan staan onze experts klaar om ze te beantwoorden. Neem contact op met onze interne ingenieurs voor technische begeleiding of hulp bij het ontwerp en laat ons de connector-specialist van uw team zijn.