Aangesloten rPDU's voor hyperscalers
Gestandaardiseerde voedingsconnectoren kunnen de implementatie van datacenters aanzienlijk stroomlijnen, doorlooptijden verkorten en de complexiteit van het beheer van verschillende stroomvereisten in wereldwijde faciliteiten verlichten, waardoor de efficiëntie toeneemt en hyperscalers sneller op de markt kunnen komen.
Hoe voedingsconnectoren uw snelheid op de markt vergroten
Stelt u zich een scenario voor waarbij een groot techbedrijf tegen zijn team zegt: "Wij hebben een perfecte oplossing voor de volgende golf van baanbrekende software. Laten we al onze middelen inzetten en het lanceren." Maar voordat ze van start kunnen gaan, bellen hun datacenterpartners met slecht nieuws: ze kunnen de Power Distribution Units (PDU's) pas over zes tot acht weken leveren.
Deze vertraging is onaanvaardbaar.
Helaas is dit de huidige stand van zaken als gevolg van de complexiteit:
Uitgebreide en complexe faciliteiten bouwen op meerdere continenten
Beheren van verschillende stroominfrastructuur en spanningsvereisten voor elk continent
De vraag voor hyperscalers blijft: Hoe kunnen we kapitaal verstandig inzetten en een oplossing ontwerpen die aan de behoeften van vandaag voldoet en tegelijkertijd schaalbaar is voor de toekomst?
Stroomketens stroomlijnen met voedingsconnectoren
De levering van datacenters wordt steeds moeilijker naarmate de behoefte aan snelle inzet van stroomverdelingseenheden (PDU's) toeneemt. Verschillende regio's hebben unieke veiligheidsvereisten die de aanschaf bemoeilijken, omdat zelfs standaard PDU's verschillende onderdeelnummers vereisen afhankelijk van de locatie, wat de efficiëntie beïnvloedt.
Het Open Compute Project (OCP) heeft op deze uitdaging gereageerd door open-source documentatie aan te bieden die gericht is op het verbeteren van de toeleveringsketen. Binnen OCP richt de
Gebouwd op de ideeën van Project Olympus, stelt de
Inventaris opbouwen voor een snellere inzet
Met een universele PDU zoals de HARTING oplossing voor
Een grote technische hyperscaler wachtte acht weken op PDU's omdat hun fabrikant niet sneller kon leveren.
Door over te schakelen van een bekabelde PDU naar een universele PDU met wereldwijd compatibele connectoren, daalden de levertijden tot slechts twee weken, waardoor de doorlooptijd van de PDU met 75% afnam. Deze verandering verwijdert storingspunten uit de toeleveringsketen, vermindert de stress bij de aanschaf en vereenvoudigt de inbedrijfstelling.
HARTING partnerschap met Schneider
Lees meer over hoe HARTING's partnerschap met Schneider naadloze plug-and-play oplossingen mogelijk maakte.