Datacenter netwerkarchitectuur
Netwerken binnen datacenters zijn van fundamenteel belang om efficiënte en betrouwbare communicatie tussen talloze onderling verbonden apparaten en systemen te garanderen. Effectief datacenternetwerkontwerp en datacenternetwerkarchitectuur spelen een cruciale rol bij het optimaliseren van de gegevensstroom, het verbeteren van de schaalbaarheid en het verbeteren van de algemene prestaties. Naarmate netwerken in datacenters zich verder ontwikkelen, wordt de nadruk op naadloze connectiviteit en hoge bandbreedte steeds belangrijker, zodat datacenters aan de groeiende eisen van moderne bedrijfs- en cloudcomputingomgevingen kunnen voldoen.
Netwerken in datacenters
De connectiviteit van het servernetwerk is een kritiek aspect van moderne datacenteractiviteiten en dient als ruggengraat voor de ondersteuning van uitgebreide activiteiten op het gebied van gegevensverwerking, -opslag en -overdracht. Hogesnelheidsverbindingen vergemakkelijken real-time gegevenstoegang en -overdracht, waardoor datacenters de groeiende behoefte aan compute kunnen ondersteunen.
Door innovatieve oplossingen voor netwerkconnectiviteit te integreren, kunnen datacenterbouwers hun doelen bereiken om:
Sneller online
Uptime betrouwbaarheid verbeteren
Maximaliseer ruimte- en energieverbruik
Efficiëntie vinden in installatie en ondersteuning
Efficiënte bekabeling, robuuste switches en innovatieve connectoroplossingen zijn van vitaal belang voor het opzetten van een netwerkinfrastructuur die zich kan aanpassen aan de veranderende vereisten en toenemende werklasten van vandaag en de uitdagingen van morgen.
Belangrijkste oplossingen voor datacenternetwerken
Geminiaturiseerde Dataverbindingen
Draag robuuste hoeveelheden gegevens over met steeds hogere snelheden, zonder extra ruimte in beslag te nemen.
Van de huidige datacenternetwerken wordt gevraagd om gegevens razendsnel en binnen een kleiner fysiek gebied te verzenden. In tegenstelling tot oudere connectoren helpen HARTING connectiviteitscomponenten voor gegevensoverdracht om te voldoen aan de uitdagingen van vandaag en de vereisten van morgen.
Next-Gen ix Industrial®:
✓ Gebouwd met het oog op grootte
✓ Ondersteunt Cat. 6A voor snelheden tot 1/10 Gbit/s
✓ Power over Ethernet (PoE) mogelijkheden voor meer functionaliteit in minder ruimte
✓ 70% kleiner en 4x sneller dan de RJ45-connector
HARTING ix Industrial® met 70% kleinere apparaataansluiting dan conventionele RJ45.
Varioboot voor Datacenternetwerken
Compact, flexibel en kosteneffectief RJ45.
De HARTING Varioboot is een standaard overmolded RJ45 patchkabel met de unieke mogelijkheid om de oriëntatie en hoek van de connector aan te passen. Dit vereenvoudigt de kabelgeleiding op krappe locaties, zoals overvolle schakelkasten en/of krappe elektrische behuizingen.
✓ Trek, klik, draai, verdraai, kabel en connector op basis van de toepassingsbehoeften
✓ Meer dan 20 mogelijke oriëntaties voor ongeëvenaarde flexibiliteit
betrouwbaarheid voor gegevensoverdracht tot 10 GB/s
Praat met de specialisten op het gebied van datacenterconnectiviteit
Als je vragen hebt over connectorisatie of de mogelijkheden van onze oplossingen, dan staan onze experts klaar om ze te beantwoorden. Neem contact op met onze interne ingenieurs voor technische begeleiding of hulp bij het ontwerp en laat ons de connector-specialist van uw team zijn.