HARTING werkt samen met datacenter hyperscalers om nieuwe standaarden voor industriële connectiviteit te schrijven
Lopend partnerschap met Open Compute Project maakt innovatie voor stroomoplossingen voor datacenters mogelijk.
"HARTING ondersteunt [de datacenter] markt al bijna 10 jaar en we hebben een breed scala aan toepassingen ontwikkeld. We zijn echt begonnen in deze markt door samen te werken met Microsoft aan hun project Olympus, dat publiekelijk werd gedeeld via het Open Compute Project."
Will Stewart
Senior segmentmanager voor datacenters
HARTING, een wereldwijde pionier op het gebied van industriële connectiviteit en technologische oplossingen, onderkende de noodzaak van samenwerking in technologische ecosystemen om hun aanbod te verbeteren en te voldoen aan de eisen van moderne datacenterinfrastructuren.
Via ons decennialange partnerschap met het Open Compute Project - geïnspireerd door de nauwe samenwerking met Microsoft aan hun Project Olympus-initiatief - ontwikkelen wij connectiviteitsoplossingen om ervoor te zorgen dat datacenters sneller online zijn en betrouwbaarder online blijven.
De OCP Foundation is verantwoordelijk voor het koesteren, bedienen en vormen van de OCP-gemeenschap om nieuwe open oplossingen te ontwikkelen, die kunnen voldoen aan de markt en de aard van de toekomst.
HARTING levert rPDU-connectoren voor Microsoft's Project Olympus
Microsofts Project Olympus is een open-source initiatief voor hardwareontwerp met als doel de infrastructuur van datacenters te transformeren. Project Olympus werd in 2017 gelanceerd en maakte deel uit van Microsofts bredere strategie om de volgende generatie cloudcomputingbronnen te bouwen en zowel de schaal als de efficiëntie van hun datacenters te verbeteren.
"Het grote probleem dat Microsoft had, was dat ze hun datacenters sneller wilden installeren en het kritieke pad voor de installatie wilden verkorten," zegt Stewart. Ze moesten na verloop van tijd ook steeds meer vermogen kunnen leveren, omdat de vraag gestaag toenam.
Met deze vereisten in gedachten adviseerde HARTING Microsoft om de PDU voor het rek te scheiden van de kabelassemblage om efficiënter producten te kunnen inkopen.
"Als we in staat zijn om de PDU voor het rack te scheiden van de kabelassemblage, dan kun je nu een universele PDU maken die je op voorraad kunt houden en die je overal ter wereld kunt inzetten terwijl je de kabelassemblages maakt," legt Stewart uit.
HARTING ontwikkelde speciale connectoroplossingen die speciaal ontworpen waren voor de specificaties van Project Olympus - de
Door de Han® Eco van HARTING te gebruiken, heeft Microsoft de ideale rPDU-connector gevonden om te standaardiseren in datacenters over de hele wereld. De rPDU's kunnen voorgemonteerd, opgeslagen en overal geïnstalleerd worden, zelfs in verschillende landen met verschillende stroomvereisten.
"Met standaardisatie verlaagt u de doorlooptijd voor installatie, brengt u dingen sneller online, krijgt u meer gestandaardiseerde apparatuur, waardoor de toeleveringsketen sneller kan worden ingezet," zegt Stewart.
Wat voorheen tot 8 weken nodig had om de bron te vinden, duurde nu nog maar 2 weken, wat bijdraagt aan Microsofts algemene doel om datacenters sneller online te krijgen.
Project Olympus Vereisten
Snelheid installatie
Het kritieke pad voor installatie verkorten
Beveiligde verbindingen
Hoog vermogen
Bestand tegen veeleisende omgevingen
Open Compute Project adopteert HARTING Orv3 als standaard
Toen OCP op de hoogte werd gebracht van de betrokkenheid van HARTING bij Project Olympus, waren ze onder de indruk. Terwijl Microsoft PDU's gebruikt voor stroom, werkte OCP aan een oplossing voor het distribueren van stroom voor een PowerShelf-toepassing.
"De vlaggenschiparchitectuur is het zogenaamde Open Rack," zegt Stewart. "Onlangs werd het Open Rack v3, of ORv3, gelanceerd. En de bedoeling van het Open Compute Project is om ideeën van hun architecturen over te nemen en de beste te gebruiken, zodat iedereen kan profiteren van de voordelen."
Samen met OCP heeft HARTING een robuuste Orv3 PowerShelf connector ontworpen. De HARTING Han®
HARTING's voortdurende samenwerking met OCP
De visie van OCP om open-source ontwerpen te delen en industriestandaarden vast te stellen sluit perfect aan bij HARTING's streven naar innovatie en het gezamenlijk oplossen van problemen. Onze oplossingen zijn gericht op het verbeteren van de efficiëntie, schaalbaarheid en duurzaamheid binnen het snel evoluerende landschap van cloud computing.
HARTING is actief geweest in het delen van thought leadership binnen de datacentersector en kijkt uit naar een doorlopend, productief partnerschap.
Aanbevolen oplossingen
Over de auteur
William Stewart
Positie: Senior segmentmanager voor datacenters
- Bedrijf: HARTING
Will heeft jarenlange ervaring en expertise in het werken met datacenter hyperscalers, bouwers en standaardorganisaties. Hij werkt actief mee aan het Open Compute Project en presenteert op veel evenementen over de toekomst van datacenterconnectiviteit.