Schneider Electric: HARTING Partnership maakt naadloze Plug-and-Play oplossingen voor datacenters mogelijk [Casestudy]
Schneider Electric werkte samen met HARTING om aangepaste connectiviteitsoplossingen te ontwikkelen om te voldoen aan hun groeiende stroomvereisten voor datacenters.
HARTING Connectiviteitsoplossingen: Plug-and-Play datacenterinfrastructuur mogelijk maken
De Schneider Electric Innovation Hub is een ultramoderne faciliteit die klanten helpt bij het oplossen van gedistribueerde IT-uitdagingen. Met meer dan 100.000 vierkante meter aan samenwerkingsruimten en laboratoria ondersteunt de hub innovatieve oplossingen voor datacenters en edge-omgevingen. Schneider Electric levert elk jaar geavanceerde technologieën aan meer dan 6.000 klanten wereldwijd. Het bedrijf is een partnerschap aangegaan met HARTING om innovatieve oplossingen te ontwikkelen voor zijn kritieke voedingssystemen, koeloplossingen, racksystemen en geprefabriceerde datacentermodules.
"HARTING is always at the forefront of interconnect technologies. And they’re always approaching us with new ideas to make our solutions better for our customers."
Scott Neal
Directeur geprefabriceerde datacenters, Schneider Electric
Uitdaging # 1: De behoefte aan een universele PDU-connector
Als wereldwijde datacenteroperator werkt Schneider Electric met verschillende spanningsbereiken op locaties over de hele wereld. Het is een constante uitdaging om deze locaties te voorzien van betrouwbare en gestandaardiseerde oplossingen.
Door het ontbreken van een standaardoplossing moesten hun teams een reeks componenten beheren, waarbij voor elke lokale rackconfiguratie een andere PDU nodig was. Met activiteiten in vijf regio's resulteerde dit in vijf verschillende onderdeelnummers. Schneider benaderde HARTING om hun supply chain en onderdelenbeheer te vereenvoudigen, een cruciaal doel voor cloud- en serviceproviders die met duizenden racks werken. Het stroomlijnen van de inzet en het elimineren van inefficiënties zou aanzienlijke kostenbesparingen opleveren.
"Zij hadden een belangrijk stukje technologie voor ons, de Han-Eco® Connector, die [wij hebben overgenomen als onze] universele PDU-connector."
James Kummer
Productmanager reksystemen, Schneider Electric
Uitdaging # 2: De behoefte aan een Plug-and-Play oplossing
De geprefabriceerde datacenters van Schneider Electric voorzien in een groeiende behoefte in de sector. Veel organisaties hebben datacenters op afgelegen of moeilijk bereikbare locaties nodig. Bouwen in deze regio's kan een uitdaging zijn vanwege problemen met arbeids- en materiaallogistiek. Andere uitdagingen zijn lokale voorschriften, toegang tot gekwalificeerd personeel en het vinden van onderdelen. De implementatie van deze datacenters kan tijdrovend zijn vanwege hun complexiteit.
Hoe sneller datacenters online kunnen worden gebracht, hoe sneller ze inkomsten kunnen gaan genereren. Schneider heeft de voorkeur gegeven aan plug-and-play technologieoplossingen om de bouw- en installatietijd zo kort mogelijk te houden.
Uitdaging # 3: Voldoen aan de behoeften van het Ecoflair-systeem van Schneider Electric
Schneider heeft een nieuwe oplossing voor indirecte luchtbesparing ontwikkeld, Ecoflair genaamd, die gericht is op het verbeteren van de efficiëntie in klimaatregelingssystemen. Deze oplossing is ideaal voor datacenters, omdat traditionele HVAC-systemen enorm belast worden om ruimtes koel te houden.
Met Ecoflair kunnen datacenters hun bedrijfskosten met wel 60% verlagen in vergelijking met andere koeloplossingen. Om deze systemen gemakkelijker en sneller te kunnen installeren, had Schneider een plug-and-play connectiviteitsoplossing nodig.
Oplossing: De Han-Eco®-connector
Schneider heeft de
Resultaten:
De samenwerking tussen Schneider Electric en HARTING heeft geleid tot succesvolle resultaten voor Schneider Electric en hun datacenterklanten. Door gebruik te maken van
De samenwerking vereenvoudigde ook het onderhoud en de reparaties van Ecoflair in het veld. De HARTING-connectoren maken een snelle en eenvoudige vervanging van onderdelen mogelijk, waardoor de uptime toeneemt, complexe reparaties tot een minimum worden beperkt en de inkomsten voor datacenters worden gemaximaliseerd.
De connectoren zijn snel, zodat u zich geen zorgen hoeft te maken over punt-tot-punt bedrading in de aansluitdoos.
Jeff St. Clair
Manager productlijn koeling, Schneider Electric