End-to-end industriële automatiseringsoplossingen uit één bron
Om een toonaangevende wereldwijde leverancier in de automatiseringsindustrie te worden, hebben we ervaring, de beste engineering en langdurige partnerschappen nodig. Dat is waar Wipro PARI voor staat.
Een typische uitdaging in de automatiseringsindustrie is om te voldoen aan de specifieke behoeften van klanten. Elk project heeft andere vereisten en vereist vaak speciale oplossingen om optimale efficiëntie te bereiken. Met haar brede assortiment industriële connectoren helpt HARTING de leverancier van automatiseringsoplossingen Wipro PARI als strategische partner bij het vinden van oplossingen op tal van gebieden van automatiseringstechnologie. Dankzij de wereldwijde beschikbaarheid en hoge kwaliteit helpen de uitgebreide modulariteit en sterke betrouwbaarheid van HARTING's connectiviteitsproducten om zelfs aan de meest specifieke automatiseringseisen te voldoen. De samenwerking, die al meer dan 25 jaar duurt, is een waar succesverhaal.
Een van de toonaangevende industriële automatiseringsbedrijven ter wereld
De visie van
End-to-end industriële automatiseringsoplossingen uit één bron
De juiste industriële connector voor elk automatiseringsproject
Een toonaangevend wereldwijd bedrijf als
Het wereldwijde gebruik van HARTING's connectiviteitsoplossingen en het grote assortiment industriële connectoren zijn twee van de meest gunstige waarden voor
Modulaire en betrouwbare productiefaciliteiten
Moderne productiesystemen moeten zeer flexibel zijn om te kunnen reageren op veranderingen in het productieproces. Connectoren zijn de sleuteltechnologie voor het ontwerpen van modulaire productielijnen en maken de weg vrij voor herbruikbare platforms.
Maar de modulariteit van de connectiviteitsoplossingen van HARTING zelf wordt ook gewaardeerd door de ontwerpers van Wipro PARI. Modulaire connectoren bieden de mogelijkheid om stroom, gegevens, signalen en zelfs perslucht te verzenden binnen één enkele interface. Het resultaat zijn schaalbare en toekomstbestendige systemen.
De modulaire aanpak en de betrouwbare kwaliteit van HARTING producten vormen de basis voor de goede samenwerking en het bewijs van dit succesverhaal. Op deze manier helpt HARTING
Han-Modular® Domino
Wil je het volgende niveau van modulaire industriële connectoren ervaren? Vraag je gratis sample aan om een eerste indruk te krijgen.
Alle voordelen voor de klant in één oogopslag:
Perfect passende oplossingen voor alle automatiseringseisen, dankzij het grootste assortiment industriële connectoren op de markt en kabelassemblages uit één enkele bron
Hoge betrouwbaarheid en langere levensduur dankzij wereldwijd gestandaardiseerde hoge kwaliteit
Hoge flexibiliteit en modulariteit dankzij HARTING-connectiviteitsoplossingen
Toekomstbestendig en schaalbaar dankzij eenvoudige uitbreidings- en upgradeopties
Connectiviteitsoplossingen van HARTING zijn wereldwijd verkrijgbaar. De modulariteit van deze producten biedt onze ingenieurs voordelen bij het opnemen ervan in ons ontwerp. En het laatste punt is betrouwbaarheid. Deze producten zijn zeer betrouwbaar, wat onze klanten erg waarderen.
Rahul Keskar
Functioneel hoofdbesturingsontwerp