Flexibele en schaalbare ronde connectoren in ruwe omgevingen
Modulaire architecturen en een hoge productiviteit zijn de sleutel tot succes in de machinebouw en robotica. Flexibele en betrouwbare interfaces zijn essentieel om de weg te effenen.
De ICC 20 van HARTING stelt nieuwe normen voor industriële ronde connectoren. Van aandrijvingen in robotica en automatisering tot energie-intensieve toepassingen zoals lasrobots. Het ontwerp maakt efficiënte oplossingen mogelijk voor stroom-, signaal- en gegevensoverdracht.
Voorgeassembleerde en geteste kabelassemblages van HARTING besparen ook tijd door gezamenlijke productie mogelijk te maken. De toepassingsgebieden lopen uiteen van robotica en automatisering tot mobiele machines en infrastructuren voor energienetten.
Lasrobots profiteren van ruimtebesparing
Toepassingen met beperkte ruimte of assemblagespecificaties, zoals ronde dresspacks, staan alleen ronde connectoren toe. Door de cilindrische vorm zijn ze gemakkelijker te hanteren. Modulaire inzetstukken zorgen voor dezelfde flexibiliteit, bekend van
HARTING heeft de ICC 20-serie uitgebreid met de Single Pole, zodat gebruikers een aanzienlijk hoger vermogen voor machines en apparaten kunnen overbrengen. Een enkele connector verzendt tot 400A/600V, waardoor deze geschikt is voor energie-intensieve toepassingen zoals robotarmen voor het hanteren van zware lasten of lasrobots met hoge prestaties.
Vergeleken met andere oplossingen die op de markt verkrijgbaar zijn, maakt deze optie ruimtebesparingen tot 20% en 50% meer vermogen in een gegeven ruimte mogelijk. A stelt ontwerpers in staat om oplossingen met hoge prestaties te bieden in een beperkte ruimte.
Andere toepassingsgebieden voor de enkelpolige versie zijn mobiele machines en
HARTING ICC 20 enkelpolig met aanraakveilige contacten
Versnelde gereedschapswissels maken een hogere productiviteit mogelijk
Een zeer flexibele productielijn heeft veel gereedschapswissels nodig. Soms zijn er handmatige tussenstappen nodig, bijvoorbeeld om pneumatisch gereedschap te verwisselen. De nieuwe ICC 20 kan druk en overdruk aan dankzij geïntegreerde terugslagkleppen. Pneumatische gereedschappen kunnen in een fractie van de tijd die vroeger nodig was, worden vervangen, wat leidt tot een hogere beschikbaarheid van de eenheid.
De
Webinar | De sleutel tot modulaire, schaalbare architecturen en hoge productiviteit
Tijdens het webinar worden succesfactoren voor machinefabrikanten onderzocht, waaronder modulaire methoden, waardevolle interfaces en de rol van digitale tweelingen.
Hoge flexibiliteit in de kleinste ruimte
Roboticatoepassingen vereisen vaak de grootst mogelijke flexibiliteit in de kleinst mogelijke ruimte. Met de ICC 20 biedt HARTING een zeer flexibele en
Dit maakt een breed scala aan bijzonder efficiënte oplossingen voor stroom-, signaal- en datatransmissie mogelijk - van eenvoudige Han A� C, Han D® of Han® E blokken tot USB, RJ45 en andere data-interfaces. De maat 3A isolatoren bieden ook verschillende
Maximale flexibiliteit met wel 50 verschillende connectorinzetstukken
Alle voordelen voor de klant in één oogopslag:
Ruimtebesparing tot 20% voor enkele interfaces, ideaal voor ronde dresspacks
Tot 50% hogere prestaties in gegeven ruimte (bijv. 400A voor lassen met hoge prestaties)
Toekomstbestendig: driver van Single Pair Ethernet (SPE)-technologie
Kostenbesparingen dankzij geteste voorgemonteerde kabeloplossingen die gedeelde productie mogelijk maken
Tijdsbesparing dankzij eenvoudige installatie en versnelde gereedschapswissels
Zeer flexibel dankzij het modulaire concept (tot 50 verschillende inzetstukken) incl. een breed scala aan verschillende afsluittechnologieën (bijv. Push-In voor installatie zonder gereedschap in het veld)
Geschikt voor robotica & automatisering, elektriciteitsnet en mobiele werkmachines
In het verleden hadden we vaak ruimteproblemen met ronde kledingzakken. Met de ICC 20 hebben we nu een modulaire, flexibele oplossing voor deze vereisten. We hadden ook problemen met RJ45-connectoren vanwege trillingen. De industriële SPE-integratie biedt hier aanzienlijke voordelen. Met de contactinzetstukken van 400 A kunnen ook lasprocessen met hoge prestaties rendabel worden geautomatiseerd. De verscheidenheid aan mogelijke inzetstukken en beëindigingstechnologieën maakt het eenvoudiger om van gereedschap te wisselen.
Karl-Heinz Kösters
CEO
Industriële automatisering voor efficiënte processen
ELROTEC combineert ervaring en de nieuwste technologieën bij de ontwikkeling van automatiseringsoplossingen op maat voor de industrie. Effectievere bedrijfsprocessen leiden tot meer veiligheid en kostenbesparingen.
Productsample aanvraag
Wil je meer weten over de ICC 20? Vraag je gratis sample aan om een eerste indruk te krijgen.