Back-end connectiviteit voor halfgeleiderapparatuur
De diverse apparatuur die in back-end processen wordt gebruikt, vertrouwt op robuuste, compacte connectoren die een ononderbroken stroom-, gegevens- en signaalstroom leveren. In de systemen waar het uiteindelijke testen, verpakken en assembleren plaatsvindt, kunnen nieuwe technologieën processen versnellen en nieuwe efficiëntieverbeteringen vinden. Plug-and-play, slimme, modulaire en hybride connectoren helpen bij het stroomlijnen van de installatie, verminderen het onderhoud en maken de activiteiten klaar voor de toekomst om te voldoen aan de veranderende productiebehoeften.
Betrouwbare connectiviteit voor krachtige back-end automatisering.
Back-end halfgeleideractiviteiten - verpakken, assembleren en testen - zijn afhankelijk van elektromechanische precisie en hogesnelheidsautomatisering.
Van cartesiaanse robots die snelle pick-and-place-bewegingen uitvoeren tot fijn afgestelde inspectiesystemen, elke machine is afhankelijk van snelle, nauwkeurige besturingssignalen en een ononderbroken stroom- en gegevensstroom. En wanneer die verbindingen voortdurend in beweging zijn, hebt u connectoren en kabelassemblages nodig die gemaakt zijn om te weerstaan.
Dit is wat robuuste, betrouwbare connectiviteit oplevert:
Hogere bedrijfstijd en lagere onderhoudskosten , zelfs in trillingsgevoelige omgevingen
Snellere installatie en vereenvoudigde veldbeëindiging met plug-and-play ontwerpen
Hybride connectoren die voeding en gegevens combineren in één compacte interface
EMI afscherming en Cat.6A ondersteuning voor snel Ethernet en signaalintegriteit
De op maat gemaakte kabelassemblages van HARTING zijn ontworpen om te voldoen aan de eisen van snelle, zeer nauwkeurige automatisering. Deze volledige kabeloplossingen zijn bestand tegen constante beweging, ondersteunen modulariteit en integreren naadloos in bestaande besturingsarchitecturen.
Bovendien krijgt u dankzij de gezamenlijke ondersteuning van ingenieurs met ervaring in de halfgeleiderproductie de hulp die u nodig hebt om risico's te elimineren, de implementatie te stroomlijnen en vol vertrouwen te schalen.
Connectiviteit voor halfgeleiderfabrieken
Meer informatie over halfgeleiders
Betere connectiviteit in de kleine ruimte van de halfgeleiderproductie
Van smartphones en smartwatches tot autonome voertuigen en AI-servers, halfgeleiderchips zijn overal in apparaten te vinden. Om aan de vraag naar deze chips te blijven voldoen, moeten halfgeleiderproductiemachines meer chips produceren zonder meer van de bestaande faciliteiten te vragen.
Om de opbrengst te verhogen zonder het machinepark uit te breiden, zijn slimmere, efficiëntere machines nodig.
Modulaire connectoren vereenvoudigen de complexiteit. Net zoals HDMI de RCA-kabels in consumentenelektronica heeft vervangen, consolideren modulaire industriële connectoren meerdere functies in één enkele interface.