Front End halfgeleider gereedschap en apparatuur connectiviteit
Van lithografie tot afzetting en etsen, front-end gereedschappen voeren de meest kritieke processen uit waarmee de circuits op siliciumwafers worden gemaakt. Deze stappen omvatten het toevoegen en verwijderen van materialen op de wafer met submicronprecisie en vereisen naadloze connectiviteit via stroom-, data- en signaalinterfaces om een ononderbroken werking en real-time communicatie te garanderen.
Er is geen tijd voor stilstand.
In de ultracomplexe wereld van halfgeleiderfabricage is connectiviteit niet zomaar een detail, maar een cruciale garantie voor uptime, opbrengst en winstgevendheid.
Met de kosten van een 2nm-wafer die oplopen tot $30.000 of meer en een beoogde productie van 40.000 waferstarts per maand, kunnen toonaangevende fabrieken zich geen downtime veroorloven. Zelfs een paar minuten kunnen zich vertalen in honderdduizenden dollars aan verloren inkomsten. Voor fabrikanten van gereedschap en apparatuur betekent dit dat betrouwbaarheid en uptime van het grootste belang zijn, en dat continue bewaking met hoge snelheid essentieel is.
Ruimte is schaars
Nu fabs steeds meer apparatuur in dezelfde - of minder - ruimte willen plaatsen, stellen compacte, modulaire connectiviteit toolontwerpers in staat om meer vermogen en gegevens in minder ruimte te leveren.
Daarom wenden fabrikanten van halfgeleiderapparatuur zich tot de compacte en betrouwbare connectoroplossingen van HARTING om de uptime en winst te maximaliseren.
Front-end halfgeleidertoepassingen
Besturingselementen
Slimmere bediening begint met slimmere connectiviteit.
In halfgeleiderfabrieken zijn machinebesturingen het brein achter elk proces. Veel OEM's bouwen hun eigen besturingssystemen om aan de unieke eisen van hun gereedschap te voldoen. Maar aangepast hoeft niet ingewikkeld te betekenen.
Flexibele, hoogwaardige connectoren stroomlijnen het ontwerp en de assemblage van besturingselektronica, waardoor teams sneller kunnen bouwen, betrouwbaarder kunnen testen en met vertrouwen kunnen schalen.
De HARTING
Gegevens & Signaal van sensoren
Real-time gegevens voor real-time eisen.
Gereedschappen voor halfgeleiders vertrouwen op een constante stroom van real-time gegevens - waaronder temperatuur, trillingen, druk en debiet - om het proces te controleren, analyseren en optimaliseren. Deze gegevens worden geregistreerd door sensoren die overal in de apparatuur zijn ingebouwd, vaak in meerdere kamers die naadloos met elkaar en met de hoofdcontrolesystemen van de fabriek moeten communiceren.
In deze omgeving is connectiviteit de ruggengraat van de prestaties. Wanneer het vloeroppervlak beperkt is en uptime van cruciaal belang, biedt de keuze van de juiste connector een strategisch voordeel.
HARTING's
Vermogen
Stroomkasten voor gereedschap en systemen.
In een fab draait niets zonder stroom. Elk gereedschap, elke kamer, motor en sensor heeft betrouwbare stroom nodig om te kunnen werken. Maar naarmate de vermogensvereisten van gereedschap en apparatuur zijn toegenomen, is de beschikbare ruimte voor betrouwbare, robuuste connectoren kleiner geworden.
HARTING voldoet aan deze vraag naar meer vermogen op een kleiner oppervlak met connectiviteitsoplossingen zoals de
Meer informatie over halfgeleiders
Betere connectiviteit in de kleine ruimte van de halfgeleiderproductie
Van smartphones en smartwatches tot autonome voertuigen en AI-servers, halfgeleiderchips zijn overal in apparaten te vinden. Om aan de vraag naar deze chips te blijven voldoen, moeten halfgeleiderproductiemachines meer chips produceren zonder meer van de bestaande faciliteiten te vragen.
Om de opbrengst te verhogen zonder het machinepark uit te breiden, zijn slimmere, efficiëntere machines nodig.
Modulaire connectoren vereenvoudigen de complexiteit. Net zoals HDMI de RCA-kabels in consumentenelektronica heeft vervangen, consolideren modulaire industriële connectoren meerdere functies in één enkele interface.