Halfgeleiderinspectie & Connectiviteitstesten
In de inspectie- en testfase van de halfgeleiderfabricage zijn precisie en betrouwbaarheid onontbeerlijk. Elk signaal, elke sensor en elk regelsysteem moet foutloos werken om de prestaties te valideren en een foutloze uitvoer te garanderen. Daarom is snelle, veilige connectiviteit essentieel - om de kwaliteitscontrolesystemen soepel te laten werken en de opbrengst te maximaliseren.
Inspectie- en kwaliteitscontrolesystemen met precisie en snelheid.
Tijdens de inspectie- en testfase ondergaan de wafer en de reticles strenge validatie om er zeker van te zijn dat ze vrij zijn van defecten en voldoen aan de dimensionale en functionele vereisten voordat ze verder verwerkt worden. Dit omvat aftasten, optische inspectie en functionele verificatie, vaak uitgevoerd door geautomatiseerde hogesnelheidssystemen die vertrouwen op nauwkeurige elektromechanische bewegingen en real-time terugkoppeling van gegevens.
Met geavanceerde chipontwerpen en krimpende technologieknooppunten kunnen verwerkings- of materiaalfouten zo klein als een paar nanometer een hele wafer of reticle beschadigen.
Daarom is een snelle, veilige overdracht van stroom, signalen en gegevens essentieel. En waarom kabelassemblages ontworpen moeten worden om constante beweging, trillingen en blootstelling aan EMI te weerstaan.
Kleinere, slimmere connectoren helpen inspectie- en testsystemen door:
Kleinere apparatuurvoetafdruk voor compactere teststations
Ondersteunt hybride stroom- en gegevenstransmissie om de bedrading te vereenvoudigen
Snellere installatie en veldbeëindiging mogelijk maken met plug-and-play ontwerpen
Minimaliseren van signaalverlies en EMI-interferentie voor nauwkeurige testresultaten
Bestand tegen herhaalde bewegingen en cycli met hoge snelheid zonder verslechtering
De connectoren en kabelassemblages op maat van HARTING zijn ontworpen om aan deze eisen te voldoen en bieden robuuste, modulaire oplossingen die naadloos integreren in geautomatiseerde inspectiesystemen. Wij begrijpen de volledige kabelarchitectuur, niet alleen de connector, zodat u slimmere, betrouwbaardere testomgevingen kunt bouwen.
Connectiviteit voor halfgeleiderfabrieken
Meer informatie over halfgeleiders
Betere connectiviteit in de kleine ruimte van de halfgeleiderproductie
Van smartphones en smartwatches tot autonome voertuigen en AI-servers, halfgeleiderchips zijn overal in apparaten te vinden. Om aan de vraag naar deze chips te blijven voldoen, moeten halfgeleiderproductiemachines meer chips produceren zonder meer van de bestaande faciliteiten te vragen.
Om de opbrengst te verhogen zonder het machinepark uit te breiden, zijn slimmere, efficiëntere machines nodig.
Modulaire connectoren vereenvoudigen de complexiteit. Net zoals HDMI de RCA-kabels in consumentenelektronica heeft vervangen, consolideren modulaire industriële connectoren meerdere functies in één enkele interface.