Subfab-connectiviteit voor halfgeleiderfabricage
Onder de ongerepte omgeving van een halfgeleidercleanroom bevinden zich de subfab en de kritische infrastructuurlaag met machines zoals stroomverdelers, vacuümpompen, afvoersystemen, koelmachines en gastoevoereenheden. Deze systemen zijn essentieel voor het behoud van procesintegriteit, veiligheid en uptime. Betrouwbare connectiviteit voor stroom, gegevens en signalen is van vitaal belang om ervoor te zorgen dat deze machines naadloos functioneren en betrouwbaar communiceren met de gereedschappen in de cleanroom boven...
Betrouwbare stroomvoorziening houdt fab-infrastructuur online.
De subfab is waar de echte orkestratie van de halfgeleiderproductie gebeurt, en de complexiteit ervan evenaart de fab zelf. Subfab-systemen ondersteunen niet alleen de procesgereedschappen en -apparatuur, maar zijn ook van cruciaal belang om de efficiëntie en veiligheid van de fabriek te garanderen.
In de subfab zijn connectiviteitsoplossingen die een snelle gegevensoverdracht en betrouwbare stroomdistributie bieden essentieel voor de ondersteuning van bedrijfskritische apparatuur en systemen.
Miljarden op het spel: Het bouwen van een geavanceerde fabriek kan $10 tot $20 miljard kosten, waardoor uptime en betrouwbaarheid niet onderhandelbaar zijn.
Energie-intensieve activiteiten: Eén enkele fabriek kan elk uur 100 megawatt of meer aan stroom verbruiken, wat gelijk staat aan de energievoorziening van een kleine stad.
Duizenden systemen om te beheren: De subfab bevat vacuümpompen, gastoevoer, chemische systemen, koeling en andere kritieke infrastructuur die allemaal 24/7/365 in harmonie draaien.
Het connectorassortiment van HARTING is ontworpen voor deze omgeving door het aanbieden van:
Plug-and-play flexibiliteit om de installatie te vereenvoudigen en stilstand te verminderen
Robuuste constructie voor continue levering van hoge spanning en stroom
Op maat gemaakte kabelassemblages om te voldoen aan uw specifieke stroom-, voetafdruk- en milieuvereisten
Connectiviteit voor halfgeleiderfabrieken
Toepassingen voor subfab connectiviteit
Stroomvoorziening
Voldoe aan de nooit aflatende vraag naar meer, altijd actieve, hoogspanningsstroom.
Als een subfab het brein is voor de productie van halfgeleiders, dan dienen de stroomverdelers (Power Distribution Units - PDU's) als zenuwcentrum om energie te leiden naar duizenden componenten die altijd perfect synchroon moeten werken.
Eén uur stroomstoring kan fabrieken miljoenen dollars aan verloren productiviteit kosten, dus stroomconnectoren moeten bestand zijn tegen continu gebruik zonder afbreuk te doen aan de prestaties.
HARTING's
Vacuümsystemen
Precisie onder druk.
Vacuümsystemen regelen de druk, verwijderen verontreinigingen en maken een nauwkeurige omgevingsregeling in meerdere kamers mogelijk. Deze systemen moeten continu en foutloos werken om de cleanroom en de waferproductie te ondersteunen.
Vacuümpompen, kleppen en sensoren moeten in real-time communiceren met hoofdregelsystemen. Robuuste, modulaire connectoren zoals
Verlichting, HVAC & Beveiligingssystemen
Connectoren maken verlichtings-, HVAC- en beveiligingssystemen efficiënter, wat aanzienlijk bijdraagt aan energiebesparingen en operationele effectiviteit.
Connectors vergemakkelijken de installatie en vervanging van verlichtings- en HVAC-componenten doordat ze snel kunnen worden aangesloten en losgekoppeld. Dit vermindert de downtime tijdens onderhoudswerkzaamheden, zodat systemen operationeel blijven en er geen energie wordt verspild door langdurige uitval.
Andere voordelen zijn:
✓ De aanpasbaarheid van connectoren zorgt voor flexibiliteit in het ontwerp en toekomstige wijzigingen zonder dat de bedrading opnieuw moet worden gelegd of het systeem moet worden gereviseerd
slimme connectiviteit maakt real-time bewaking en aanpassingen mogelijk om het energieverbruik te optimaliseren
verbindingen verbeteren de efficiëntie en betrouwbaarheid, wat leidt tot een betere uptime en kostenbesparingen bij nutsbedrijven
efficiënte systemen verminderen de koolstofvoetafdruk van faciliteiten, wat in lijn is met duurzaamheidsdoelen en regelgeving
Meer informatie over halfgeleiders
Betere connectiviteit in de kleine ruimte van de halfgeleiderproductie
Van smartphones en smartwatches tot autonome voertuigen en AI-servers, halfgeleiderchips zijn overal in apparaten te vinden. Om aan de vraag naar deze chips te blijven voldoen, moeten halfgeleiderproductiemachines meer chips produceren zonder meer van de bestaande faciliteiten te vragen.
Om de opbrengst te verhogen zonder het machinepark uit te breiden, zijn slimmere, efficiëntere machines nodig.
Modulaire connectoren vereenvoudigen de complexiteit. Net zoals HDMI de RCA-kabels in consumentenelektronica heeft vervangen, consolideren modulaire industriële connectoren meerdere functies in één enkele interface.