Industriële automatisering voor efficiënte processen
ELROTEC combineert ervaring en de nieuwste technologieën bij de ontwikkeling van automatiseringsoplossingen op maat voor de industrie. Effectievere bedrijfsprocessen leiden tot meer veiligheid en kostenbesparingen.
Consistente industriële processen stellen bedrijven voor grote uitdagingen. Het familiebedrijf ELROTEC uit Duitsland ondersteunt zijn klanten met op maat gemaakte robots en logistieke oplossingen voor automatisering. Van afzonderlijke werkstappen tot volledige procesketens. Door samen te werken met HARTING verzekert het bedrijf zich van succes op de markt op de lange termijn.
Webinar | De sleutel tot modulaire, schaalbare architecturen en hoge productiviteit
Tijdens het webinar worden succesfactoren voor machinefabrikanten onderzocht, waaronder modulaire methoden, waardevolle interfaces en de rol van digitale tweelingen.
Processen winstgevend automatiseren
ELROTEC wordt gekenmerkt door jarenlange ervaring in verschillende bedrijfstakken en garandeert een gefundeerde expertise. A heeft zowel grote bedrijven als middelgrote en individuele bedrijven als klant, waardoor een breed scala aan projecten kan worden gerealiseerd. De focus ligt op flexibiliteit en individualiteit, wat betekent dat projecten van elke omvang met succes kunnen worden gerealiseerd.
ELROTEC voert ook onderzoek uit, bijvoorbeeld aan het Bremer Instituut voor Productie en Logistiek, en profiteert van de nieuwste wetenschappelijke bevindingen om innovatieve oplossingen te helpen ontwikkelen en technologische vooruitgang te stimuleren.
Impressies van de video
Robots maken efficiënte bedrijfsprocessen mogelijk
De individuele klantenvereisten voor automatiserings- en roboticaoplossingen zijn net zo divers als de verschillende toepassingsgebieden in de industrie. De focus ligt hier vooral op efficiënte bedrijfsprocessen, aangezien bedrijven er voortdurend naar streven om hun output te verhogen en het gebruik van hulpbronnen te optimaliseren. Het tekort aan geschoolde arbeidskrachten en de foutgevoelige aard van monotone taken vereisen dit, niet in de laatste plaats om economische schade te voorkomen.
ELROTEC staat elke dag voor de uitdaging om langetermijnoplossingen te ontwikkelen die betrouwbaar zijn en weinig onderhoud vergen om aan de behoeften van de klanten te voldoen.
Met uitgebreide kennis van de internationale markt vindt het bedrijf optimale technische oplossingen voor zowel afzonderlijke processtappen als voor complete procesketens, zodat een aanpak op maat mogelijk is. Door de systemen en robots gericht aan te passen, kunnen ze naadloos in de bedrijfsomgeving worden geïntegreerd, zodat ze probleemloos in bestaande systemen kunnen worden geïmplementeerd.
Hierdoor kunnen processen op de lange termijn winstgevend geautomatiseerd en geoptimaliseerd worden, wat niet alleen de productiviteit verhoogt, maar ook bijdraagt aan het concurrentievermogen van bedrijven.
Flexibel ontwerp van robotkledijzakken
Het gebruik van robuuste en efficiënte componenten is cruciaal voor betrouwbare automatiseringsprocessen. ELROTEC is gespecialiseerd in het naadloos integreren van geautomatiseerde oplossingen in algemene operationele processen. Het gebruik van betrouwbare industriële connectoren helpt de systeemintegrator om deze doelen te bereiken.
Met de serie
Het ontwerp maakt efficiënte oplossingen mogelijk voor stroom-, signaal- en gegevensoverdracht. Het is geschikt voor aandrijvingen, trillingsbestendige camera-aansluitingen via
ELROTEC-directeur Karl-Heinz Kösters is ervan overtuigd dat samenwerking op lange termijn met partners en leveranciers zoals HARTING een beslissende factor is voor succes op lange termijn op de markt en om concurrerend te blijven.
Flexibele en schaalbare ronde connectoren in ruwe omgevingen
Modulaire architecturen en een hoge productiviteit zijn de sleutel tot succes in de machinebouw en robotica. Flexibele en betrouwbare interfaces zijn essentieel om de weg te effenen.
Alle voordelen voor de klant in één oogopslag:
Flexibele integratie dankzij hoogwaardige industriële connectoren die naadloze aanpassing aan bestaande systemen mogelijk maken
Hoge betrouwbaarheid en lage onderhoudskosten dankzij robuuste connectoren die ontworpen zijn voor zware bedrijfsomstandigheden
Hogere procesbetrouwbaarheid dankzij de geteste kwaliteit van de connectoren, die voldoen aan strenge industrienormen
Veelzijdig gebruik van de connectoren voor diverse toepassingen in automatiseringstechnologie
Tijdsbesparing dankzij eenvoudige installatie en sneller wisselen van gereedschap
In het verleden hadden we vaak ruimteproblemen met ronde kledingzakken. Met de ICC 20 hebben we nu een modulaire, flexibele oplossing voor deze vereisten. We hadden ook problemen met RJ45-connectoren vanwege trillingen. De industriële SPE-integratie biedt hier aanzienlijke voordelen. Met de contactinzetstukken van 400 A kunnen ook lasprocessen met hoge prestaties rendabel worden geautomatiseerd. De verscheidenheid aan mogelijke inzetstukken en beëindigingstechnologieën maakt het eenvoudiger om van gereedschap te wisselen.
Karl-Heinz Kösters
CEO