Een belangrijk aspect van de voortdurende digitalisering is het gebruik van HSI (High Speed ISOBUS) als de nieuwe communicatiestandaard in landbouwtechnologie. HSI is gebaseerd op Single Pair Ethernet (SPE)-technologie en maakt dankzij de hogere transmissiesnelheden aanzienlijk hogere gegevenssnelheden mogelijk. HARTING ondersteunt ANEDO met geschikte SPE-connectiviteit in de vorm van de internationaal gestandaardiseerde T1 industriële interface volgens IEC 63171-6. Dit geeft gebruikers de keuze tussen een D-gecodeerde interface voor conventioneel Ethernet of Single Pair Ethernet.
Het "display" productplatform van ANEDO stelt fabrikanten van landbouwmachines in staat om snel en eenvoudig hun individuele variant te configureren - een combinatie van "maatwerk van de plank": afgestemd op de behoeften van de klant en toch snel beschikbaar zonder lange ontwikkelingstijden. Dankzij de SPE-interface is het platform al klaar voor HSI en voldoet het dus aan de eisen van de volgende generatie fabrikantoverkoepelende communicatie tussen trekker en werktuig - een belangrijke bijdrage aan de toekomstbestendigheid.
Naast de huidige ISOBUS-functionaliteiten zal HSI ook de integratie van digitale camerasystemen mogelijk maken. Door beeldverwerking met en zonder AI ontstaan er geheel nieuwe sensorische mogelijkheden, die innovatieve besturing en automatisering in de landbouwtechnologie mogelijk maken. ANEDO is ook actief betrokken bij de standaardisatie van High Speed ISOBUS en leidt relevante werkgroepen binnen de Agricultural Industry Electronics Foundation (AEF).