Doorvoer maximaliseren voor fabrikanten van halfgeleiders [Casestudie]
HARTING voldoet aan de miniaturisatie-eisen van chipfabrikanten door middel van connectiviteit
Voldoen aan de eisen van de halfgeleiderhausse
De druk op
De opdracht: meer doen in minder ruimte
Deze nieuwe initiatieven creëren nieuwe eisen voor gereedschapsmakers die de machines bouwen die de chips produceren. Een van die eisen is om hun gereedschap kleiner te maken, zodat het maximale aantal in de fabriek past. Een andere behoefte is het verhogen van de opbrengst die elk gereedschap produceert, waardoor meer technologieën in een kleinere ruimte moeten worden geïntegreerd.
Meer doen in minder ruimte lijkt een onmogelijke taak, maar door een zorgvuldige selectie van subsystemen, componenten en, het allerbelangrijkste, engineeringpartners is het haalbaar. Top gereedschapmakers doen dit al.
Partnerschappen met leveranciers zijn cruciaal
Net zoals er een team nodig is om geavanceerde halfgeleidertools van concept tot productie te brengen, is er een ecosysteem van deskundige leveranciers nodig om aan de eisen van chipmakers te voldoen.
Bij een toonaangevende fabrikant van halfgeleidergereedschappen werden HARTING's deskundige connectiviteitsteams ingeschakeld voor specifieke projecten rond de uitdaging van meer output in minder ruimte. Uitdaging aanvaard.
Miniaturiseer de elektrische stroomverdeler en vereenvoudig de toeleveringsketen
De Uitdaging
Een grote fabrikant van halfgeleiderapparatuur moest een interne stroomverdelingskast op een van hun gereedschappen verkleinen om te voldoen aan de ruimtebesparende eisen van eindgebruikers. Voldoen aan strenge elektrische en veiligheidsnormen, fabricagevereisten, nauwkeurige afstanden voor verschillende draaddiktes, veiligheid voor onderhoudspersoneel, beperkte tijd en ruimte vormden aanzienlijke technische uitdagingen.
"We staan voor enorme uitdagingen vanuit een technisch perspectief," zei een van de ingenieurs van het project. "Als we het niet kunnen inpassen, moeten we iets veranderen aan de manier waarop ruimte wordt toegewezen."
De oplossing
De fabrikant werkte samen met HARTING en gebruikte
"HARTING's diverse functionaliteiten voor al haar connectoren maken het betrouwbaar, en we kunnen het toepassen op al deze producten. Bovendien is het zeer configureerbaar en eenvoudig te installeren. En qua lay-out is het beter omdat u meer mogelijkheden hebt in hoe u ze binnen uw canvas kunt indelen."
Gereedschapmaker voor halfgeleiders
Hoofdingenieur
Standaardisatie- en aanpassingsvereisten op grote schaal
De Uitdaging
Hetzelfde bedrijf keerde terug naar HARTING met een nieuwe uitdaging: de standaardisatie uitbreiden naar een groter percentage van hun portfolio van stroomverdeelkasten.
De vorige ontwerpen gebruikten veel connectoren per doos. Door het aantal aansluitpunten te verminderen, voorkomt u niet alleen dat er verkeerd wordt aangesloten, maar bespaart u ook ruimte. Ze hadden echter een unieke uitdaging: ze hadden meerdere verschillende ampèreopties nodig.
Naarmate het project vorderde, realiseerde de klant zich dat ze een aangepast verzoek nodig hadden met betrekking tot het aantal pinnen - en dat terwijl het project snel moest verlopen.
De oplossing
Het HARTING-team kwam met een oplossing die hen in staat stelde één moduletype te gebruiken om alle stroomsterktes in één enkele
Wat het aantal aangepaste pinnen betreft, was HARTING ook in staat om dat snel aan te pakken, zodat de gereedschapsmaker zich aan de beloofde tijdlijnen met de chipmaker kon houden.
Han® Modular Domino connectoren bieden functieflexibiliteit en maken kostbare ruimte vrij.
Samen innoveren
HARTING wil op lange termijn een verlengstuk zijn van de ingenieursteams van de gereedschapsmakers. HARTING heeft hulpmiddelen ontwikkeld om klanten te helpen navigeren door de complexe en vaak genuanceerde wereld van connectoren, ongeacht hoe de ingenieur wil ontwerpen:
Tools voor zelf service ontwerpen en uitgebreide technische productgegevens die het werk van een ingenieur helpen vereenvoudigenReizende roadshowtruck die het hele HARTING-assortiment tot bij de monteur brengt
Samenwerkingsontwerpsessies en training op maat van uw teams
In-regio productontwikkeling en productie
Connectiviteitsaudits op locatie