Miniatuur industriële connectoren voor onbemande luchtvaartuigen (UAV's)
Industriebestendige prestaties en hoge betrouwbaarheid in een kleine vormfactor. Met de Han® MPC presenteert de vertrouwde Europese technologieleider HARTING de eerste industriële connector voor commerciële drones.
Onbemande luchtvaartuigen (UAV's) worden steeds belangrijker in het snel evoluerende digitale landschap van vandaag. Bedrijven streven ernaar om hun industriële processen digitaal te transformeren om de kosten te verlagen en de werkomgeving te verbeteren. Of het nu gaat om het in kaart brengen van grote velden, intelligente obstakeldetectie of volledig geautomatiseerde operaties voor het nauwkeurig toedienen van water, meststoffen en meer, commerciële drones en quadcopters helpen industriële zelfcontrole mogelijk te maken.
Grootte, gewicht en vermogenzijn cruciaal voor het verbeteren van de optimale prestaties, wendbaarheid en actieradius van commerciële drones. Industrie-experts noemen dit SWaP. De HARTING Han® MPC (Miniature Power Connector) werd ontwikkeld op basis van deze belangrijke vereisten.
Han® MPC
Ontworpen voor hoge stroom, duurzaamheid en consistente signaalintegriteit, allemaal in een ruimtebesparend miniatuurontwerp.
In Europa ontwikkelde industrienormen zorgen voor geoptimaliseerde SWaP
Technologische doorbraken, zoals verbeterde batterijefficiëntie, geavanceerde beeldsensoren en AI-gestuurde autonome functies hebben de potentiële toepassingen van drones in verschillende industrieën aanzienlijk uitgebreid. Deze ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat drones zich aanzienlijk hebben ontwikkeld van hobbyistische apparaten tot gereguleerde, missiekritische platforms in de landbouw, logistiek, inspectie, openbare veiligheid en vele andere segmenten.
Als marktleider voor industriële connectoren heeft HARTING de vraag naar industriebestendige connectiviteits- en bekabelingsoplossingen onderkend . Met meer dan 80 jaar ervaring staan onze oplossingen voor hoge prestaties, betrouwbaarheid en schaalbaarheid om toekomstbestendigheid te garanderen. Onafhankelijk geteste kwaliteit garandeert een langere levensduur, zelfs onder zware omstandigheden.
Dankzij het miniatuurontwerp en de befaamde robuustheid van Han® industriële connectoren levert de Han® MPC-serie betrouwbare connectiviteit voor commerciële drones onder zware omstandigheden.
Verbinding tussen stroomverdeler, elektronische snelheidsregelaar en accu
UAV's en andere mobiele robots, waaronder humanoïde robots, delen een gemeenschappelijke topologie van verbindingspunten. De veelgebruikte LiPo-batterijen, gewone of toekomstbestendige slimme eenheden met signaalintegriteit, leveren stroom aan het stroomverdelingsbord (PDB).
De PDB is de centrale interface tussen de accu en de elektronische snelheidsregelaar (ESC). De ESC zorgt voor een efficiënt en betrouwbaar stroombeheer. Het regelt effectief de snelheid en draairichting van de elektromotor om een soepele werking van het apparaat te garanderen. In de industrie worden vaak 3-fasige borstelloze gelijkstroommotoren (BLDC) gebruikt om een laag onderhoud en langdurige prestaties te garanderen.
De HARTING Han® MPC30 en MPC60 zijn de ideale oplossing voor de verbindingen tussen deze kritische units om een hoge signaalintegriteit te garanderen. Extra varianten zoals verschillende behuizingen of rechte en schuine printplaatvarianten zorgen voor nog meer flexibiliteit.
Interne UAV-architectuur met betrouwbare stroom- en signaalverbindingen via Han® MPC-connectoren
Productvoorbeeld Han® MPC
Ervaar de Han® MPC in uw eigen handen. Vraag uw gratis productmonster aan en ontdek hoe industriële miniatuurconnectiviteit de SWaP in moderne UAV-systemen kan optimaliseren.
Maximale prestaties in een compacte vormfactor
De serie is ontworpen om maximale prestaties te leveren in compacte vormfactoren: de Han® MPC30 ondersteunt stromen tot 30A met Han-Yellock® 4 mm² crimpcontacten, terwijl de Han® MPC60 geschikt is voor maximaal 60A met Han® C 10 mm² crimpcontacten.
De piekstroom voor Han® MPC30 is maximaal 180 A gedurende 10 seconden en voor Han® MPC60 is deze maximaal 350 A gedurende 10 seconden De connector biedt optioneel plaats aan maximaal vier Har-speed contacten, die zorgen voor een betrouwbare DroneCAN-transmissie.
MPC30 en MPC60 leveren hoge continue en piekstromen in compacte vorm, met optionele hogesnelheidscontacten
Je voordelen in een oogopslag:
Bescherming van kritieke infrastructuur door connectiviteit van de vertrouwde Europese marktleider voor industriële connectoren met gediversifieerde wereldwijde verkoop en productie
Hoge betrouwbaarheid dankzij krimpcontacten met zilveren en vergulde oppervlakken
Hoge stroomtransmissie (30 A / 60 A varianten)
Maximale prestaties met een minimale voetafdruk (hogere stroomopname en impulsstroom)
Signaalintegriteit met maximaal 4 pinnen (DroneCAN)
Snellere installatie dankzij eenvoudige bediening
Goed onderbouwde documentatie en specificaties
Web-Seminar | Hoe elektrificatie en industriële drones kunnen bijdragen aan precisielandbouw
De landbouw streeft ernaar om zijn koolstofvoetafdruk te verminderen. Precisielandbouw, ondersteund door geëlektrificeerde werktuigen en industriële drones, speelt een sleutelrol bij het stimuleren van duurzaamheid.
Downloads
Productsample aanvraag
Wilt u profiteren van maximale prestaties en betrouwbaarheid in een kleine vormfactor?
Vraag je gratis sample aan om een eerste indruk te krijgen.