Op weg naar een volledig elektrische maatschappij: Een pan-Amerikaans perspectief
Jon DeSouza
Positie: President & CEO HARTING Noord-Amerika
- Bedrijf: HARTING Technology Group
Baanbrekende brandstofcellen en energievooruitgang in Canada
Canada's agressieve doelstellingen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en het gebruik van elektrische en waterstofvoertuigen te versnellen, gaan ervan uit dat de verkoop van benzineauto's tegen het jaar 2035 volledig zal zijn stopgezet, samen met een mandaat dat voorschrijft dat 60% van alle voertuigen die in de komende vijf jaar worden verkocht elektrisch of waterstofaangedreven moeten zijn. Bovendien streeft Canada ernaar om tegen 2050 30% van zijn energie uit waterstofbronnen te halen, waarbij methoden zoals elektrolyse en hernieuwbare energieproductie worden gebruikt.
Met zijn overvloedige hydro-elektrische bronnen is het land in staat om de leiding te nemen bij de productie van groene energie. De toewijding van Canada aan deze doelen heeft aanzienlijke buitenlandse investeringen aangetrokken, met name in de ontwikkeling van elektrische batterijpakketten en emissievrije mobiliteitsoplossingen. HARTING, dat diep geworteld is in de industriële sector, heeft het ontwerp ondersteund van geavanceerde brandstofcellen van Ballard Power Systems, die nu verschillende nieuwe waterstof- en hybride treinen aandrijven, waaronder het Siemens Mobility Mireo-platform. HARTING's uitgebreide aanbod van connectiviteitsoplossingen, waaronder de hoogwaardige spoorlijn, stelt ons in staat de toepassing, het ontwerp en de implementatie van deze nieuwe technologie te vergemakkelijken.
Versnelde vooruitgang in de VS door overheidsinitiatieven
In de Verenigde Staten zorgen wetsvoorstellen en financieringsmechanismen van de overheid voor aanzienlijke investeringen in elektrificatieprojecten. Met meer dan $108 miljard alleen al voor de elektrificatie van transport, is het land getuige van een ongekende golf van infrastructuurontwikkeling. Federale initiatieven, zoals de Infrastructure Investment and Jobs Act, reserveren fondsen tot 2031, waarbij een aanzienlijk deel is bestemd voor het bevorderen van de elektrische maatschappij.
Van spoorwegsystemen tot hogesnelheidstreinen en elektrische bussen, de VS is getuige van een transformatieve verschuiving naar schonere vormen van transport. HARTING werkte samen met de Agricultural Industry Electronics Foundation aan de ontwikkeling van een hoogspanningsconnector die door John Deere is overgenomen en veel toepassingen kent in de landbouw, waaronder het rooien van aardappelen. De elektrificatie van hun trekkers onderstreept de centrale rol van HARTING bij het vormgeven van de elektrische toekomst van het land.
Schone energie inzetten voor duurzame ontwikkeling in Brazilië & Mexico
Brazilië is een van de schoonste energieproducenten ter wereld en beschikt over een gevarieerde portefeuille van hernieuwbare bronnen zoals waterkracht, windenergie en zonne-energie. Samenwerkingen met bedrijven als Siemens en Progress Rail stimuleren innovaties op het gebied van elektrificatie, met name in de spoorwegsector. Ondertussen ontpopt Mexico zich als een belangrijke speler in de energiehausse, waarbij Siemens het voortouw neemt bij de introductie van geavanceerde technologieën uit Europa op de Mexicaanse markt.
HARTING navigeert door deze dynamische landschappen en gebruikt haar expertise om initiatieven te ondersteunen die variëren van de elektrificatie van de ontluikende Mexicaanse markten tot windenergieprojecten in Brazilië. In samenwerking met WEG voor hun windenergiegeneratoren levert HARTING het volledige bekabelingssysteem voor de windtorens, inclusief de onlangs aangekondigde 7 Megawatt generator van WEG, die de grootste in Brazilië zal zijn en aangepast kan worden aan andere wereldwijde markten.
Detlef Sieverdingbeck
Positie: Algemeen directeur bedrijfscommunicatie & Branding
- Afdeling: CCB
- Bedrijf: HARTING Stiftung & Co. KG