Als betrouwbare industriële oplossing is ix Industrial® een aanvulling op bekende RJ45- en M12 X-gecodeerde oplossingen. HARTING biedt ix Industrial® met extra functies voor veeleisende toepassingen.
De CC-Link Partner Organization heeft in maart 2023 de herziene CC-Link IE TSN-specificaties (overzicht + implementatieregels) vrijgegeven. Naast de bekende RJ45 en M12 X-gecodeerde oplossingen wordt nu ook de ix Industrial ® Type A interface gespecificeerd (10-pins rechthoekige connector die voldoet aan IEC 61076-3-124). De ix Industrial® is internationaal gestandaardiseerd volgens IEC-norm 61076-3-124 en verzendt Ethernet tot 10 Gbit/s.
HARTING Mini PushPull ix Industrial® veldinstalleerbare en omgespoten versie.
CC-Link gebruikers hebben nu een derde industriële Ethernet-interface voor twisted-pair kabels. Met zijn aanzienlijk hogere betrouwbaarheid en een apparaataansluiting die 70% kleiner is dan een RJ45-oplossing, biedt ix Industrial® veelbelovende miniaturisatiemogelijkheden.Na reeds te zijn opgenomen in de GigE Vision en PROFINET specificaties, wint de ix Industrial® interface nu ook terrein met CC-Link.
De ix Industrial® interface is al opgenomen in de GigE Vision- en PROFINET-specificaties en wint nu ook aan populariteit met CC-Link. ix Industrial® vestigt zich zo steeds meer als gemeenschappelijke standaard voor betrouwbare Ethernet-netwerken. Naast de standaardvariant biedt de HARTING Technology Group de connector ook aan met een extra uittrekhulp voor zeer compacte opstellingen van meerdere interfaces naast elkaar. Met de nieuwe Mini PushPull-serie is de ix Industrial® contrastekker ook verkrijgbaar in een waterdichte en stofdichte versie.Voordelen in één oogopslag:
Gestandaardiseerd volgens IEC 61076-3-124
Cat 6A overdracht
360° afscherming voor absoluut betrouwbare transmissieprestaties
Voeding via PoE/PoE+
IP20/IP65 beschikbaar
Vergrendeling zonder gereedschap
Hoge robuustheid
Verkrijgbaar in:
Vrouwelijk: rechte hoek verticaal, verticaal, rechte hoek horizontaal
Connector: recht, rechte hoek (IDC, solderen)
Kabelassemblages in verschillende lengtes en combinaties
HARTING ix Industrial® met 70% kleinere apparaataansluiting dan conventionele RJ45.
Over CC-Link IE TSN
De CC-Link IE TSN specificatie, in 2018 geïntroduceerd door de CC-Link Partner Association, vertegenwoordigt een netwerk van de volgende generatie. Het verbetert het huidige CC-Link Industrial Ethernet door de integratie van Time-Sensitive Networking (TSN) technologie en standaarden gerelateerd aan Gigabit Ethernet bandbreedte. Daarom bevat de specificatie nu een compacte connector van industriële kwaliteit.
Meer
Jonas Diekmann
Positie: Technisch redacteur
- Afdeling: Wereldwijd productbeheer
- Bedrijf: HARTING Electronics GmbH