Sven Stühmeier
Positie: Manager digitale productservice, HARTING Customised Solutions
- Bedrijf: HARTING Technology Group
Webconfigurators voor productie op aanvraag
Er zal zeker een breed scala aan toepassingen zijn in zowel industriële als particuliere omgevingen die van energie moeten worden voorzien. En deze consumenten moeten worden voorzien in overeenstemming met de vraag en dienovereenkomstig worden aangesloten. Bepaalde (industriële) normen, maar ook individuele scenario's moeten met elkaar in overeenstemming worden gebracht. In het geval van een zeer groot aantal afzonderlijke producten met verschillende kenmerken kan een productassortiment niet meer volledig uitgedacht, vooraf gedefinieerd of zelfs vooraf geproduceerd worden. Het verbruik van middelen, opslag en dus ook de financiële risico's zijn waarschijnlijk niet te berekenen.
Als bijgevolg moet er een verschuiving plaatsvinden in het keuzeproces van de klant dat bestaat uit het selecteren uit een lijst aan artikelen naar een op vraag en behoefte gebaseerde selectie. Ook de productietijd van de producten moet zich meten aan daadwerkelijke behoeften van de klant. HARTING gaat deze uitdagingen nu al aan en gaat in deze richting door webconfigurators aan te bieden. Op het gebied van niet-afgeschermde M12-kabelsamenstellingen biedt een webconfigurator het volledige scala aan opties voor kabelsamenstellingen op maat. Alleen vooraf geteste en werkende combinaties van connectoren en kabels kunnen worden geselecteerd om gebruikers maximale veiligheid te bieden. Aan het einde van het configuratieproces zijn digitale documenten zoals tekeningen en 3D-modellen direct beschikbaar voor gebruikers om mee te werken.
In de toekomst wordt niet alleen het product gemaakt, maar ook zijn “digital twin”. Alle interne systemen tot aan de gedigitaliseerde productielijn zijn ontworpen om dit nieuw gedefinieerde product in een “one-piece flow” proces in de kortst mogelijke tijd te produceren en te leveren. De meeteenheid voor het productieproces wordt niet langer gedefinieerd in weken of dagen tussen bestelling en verzending, maar wordt geminimaliseerd tot uren.
De focus ligt op individualiteit en het op korte termijn aanbieden van zowel fysieke als digitale producten. Dit maakt een geoptimaliseerd, op vraag en behoefte gebaseerd en dus duurzaam gebruik van grondstoffen en energie vanaf het begin van het productieproces mogelijk.
In de toekomst zal niet alleen het product worden gecreëerd, maar ook zijn "digital twin".
Sven Stühmeier
Manager digitale productservice, HARTING Customised Solutions
Het feit dat HARTING haar componenten en standaardproducten uitrust met een digitale twin is niets nieuws. Het bedrijf gebruikt het Asset Administration Shell (AAS) om het digitale productpaspoort te maken en de CO2-uitstoot van het product te bepalen. Ondertussen heeft de "digital twin" ook diens weg gevonden naar de configurators van het bedrijf de afzonderlijke componenten zijn elk uitgerust met een administratieschaal. Deze individuele administration shells resulteren uiteindelijk in een overkoepelende administration shell voor de gehele oplossing. De configurators worden al gebruikt voor het assembleren van Han-connectoren op maat en andere configurators, zoals de M12-configurator, zullen in de toekomst volgen.
Detlef Sieverdingbeck
Positie: Algemeen directeur bedrijfscommunicatie & Branding
- Afdeling: CCB
- Bedrijf: HARTING Stiftung & Co. KG