De realiteitscheck voor de industrie: waarom succes in de fabriek afhangt van uitvoering, niet van ambitie
Fabrikanten worden momenteel geconfronteerd met een perfecte storm van verstoringen in de toeleveringsketen, stijgende kosten en de dringende noodzaak om automatisering en AI te integreren in verouderde faciliteiten, zonder dat de productie daardoor tot stilstand komt. De overgrote meerderheid van de industriële installaties — naar schatting meer dan — functioneert als brownfield-locatie, geplaagd door verouderde apparatuur, versnipperde gegevenssilo’s en uiterst krappe marges voor stilstand, waardoor ingrijpende renovaties onhaalbaar zijn. Gedurfde ambities op het gebied van digitale transformatie stranden hier vaak, omdat men uitgaat van een volledig ongerepte situatie die zelden voorkomt, waardoor de uitvoering de echte scheidslijn vormt tussen koplopers en achterblijvers.
en op de fabrieksvloer tonen echter aan dat het mogelijk is om concrete resultaten te boeken, en toonaangevende fabrikanten geven prioriteit aan technologieën zoals digitale tweelingen voor toeleveringsketens en plug-and-play-componenten die naadloos kunnen worden geïntegreerd. Dit levert een meetbaar rendement op de investering op door gerichte verbeteringen in de bedrijfstijd en efficiëntie, vaak zonder grote verstoringen. Door in de eerste plaats de nadruk te leggen op toegevoegde waarde, vanaf dag één te werken aan interoperabiliteit en de voorkeur te geven aan modulaire, schaalbare systemen, zetten zij operationele knelpunten om in concurrentievoordelen. Het gaat niet langer om de vraag wie de meest ambitieuze routekaart voor Industrie 4.0 heeft — het gaat erom wie daadwerkelijke vooruitgang kan boeken met de fabriek waarover men nu al beschikt.
Waarom uitvoering, en niet ambitie, het belangrijkste onderscheidende kenmerk is
Veel fabrikanten werken met fabrieken die al tientallen jaren oud zijn en die bestaan uit een lappendeken van apparatuur, besturingssystemen en gegevenssilo’s die zich moeilijk laten aanpassen. Deze verouderde systemen vereisen een vrijwel ononderbroken beschikbaarheid, waardoor er weinig ruimte overblijft voor de ingrijpende hervormingen die vaak in transformatieplannen worden voorzien. Recente sectoranalyses onderstrepen dit: uit enquêtes blijkt dat de meeste fabrieken te kampen hebben met „ ”, waardoor het verkrijgen van uniforme toegang tot gegevens een dagelijkse uitdaging vormt.
De ‘ ’ doet te veel strategieën teniet — door uit te gaan van een ‘blanco’ situatie met moderne sensoren en naadloze connectiviteit, die in de praktijk zelden voorkomen. Leiders die zich richten op uitvoering omzeilen dit door stapsgewijze, onderling compatibele upgrades te plannen die rechtstreeks aansluiten bij de directe bedrijfsbehoeften, zoals het terugdringen van stilstandtijd met 10% of het verhogen van de doorvoer zonder de productielijnen stil te leggen. Uitvoering houdt in dat de zichtbaarheid van gegevens en de betrouwbaarheid van apparatuur stapsgewijs worden verbeterd, in plaats van te wachten op een volledige digitale transformatie die wellicht nooit zal plaatsvinden. Deze meer pragmatische aanpak zet beperkingen om in voordelen en bewijst dat echte vooruitgang voortkomt uit wat nu mogelijk is, en niet uit wat op papier wordt gedroomd.
Veelvoorkomende valkuilen bij de invoering van automatisering en AI
Bij de integratie van nieuwe automatisering en AI in bestaande bedrijfsprocessen stuit men in de eerste plaats op obstakels op het gebied van interoperabiliteit. Veel moderne systemen ondervinden problemen bij de communicatie met oudere PLC’s, sensoren en protocollen, waardoor er integratieproblemen ontstaan die de implementatie vertragen. Veel fabrikanten noemen connectiviteit en interoperabiliteit als de belangrijkste belemmeringen voor het opschalen van AI-initiatieven, wat vaak dure, op maat gemaakte middleware of een volledige vervanging van de hardware vereist. De kwestie wordt nog verergerd door het gebrek aan dataklaarheid: fabrieken genereren enorme hoeveelheden gegevens, maar deze komen gefragmenteerd, ongestructureerd of vast in propriëtaire formaten binnen, waardoor ze zonder uitgebreide opschoning onbruikbaar zijn voor AI. Toegang krijgen tot betrouwbare gegevens zonder dat de productie stil komt te liggen, vormt een bijzondere uitdaging: van de leidinggevenden noemt gegevenssilo’s als hun grootste obstakel bij het realiseren van uniforme toegang. Dit leidt tot „garbage in, garbage out“-situaties waarin AI-modellen bij de verwerking van gegevens uit de praktijk ondermaats presteren.
Culturele verschillen en een gebrek aan vaardigheden dragen bovendien bij aan veel mislukkingen. Zo geven OT-teams bijvoorbeeld voorrang aan bedrijfscontinuïteit boven experimenteren, terwijl IT de nadruk legt op ‘cloud-first’-oplossingen die niet aansluiten bij de realiteit in de edge-omgeving. Zonder functieoverschrijdende verantwoordelijkheid raken initiatieven verstrikt in een ‘proof-of-concept’-impasse en lopen ze vast. Ook de bijscholing van het personeel blijft achter, waardoor er lacunes ontstaan bij het interpreteren van AI-inzichten of het oplossen van problemen in hybride systemen. Deze menselijke factoren verklaren waarom van industriële AI-projecten niet verder komen dan de proeffase.
Technologieën en werkwijzen die een daadwerkelijk rendement opleveren
Toonaangevende fabrikanten omzeilen de beperkingen van brownfield-projecten door zich te richten op technologieën die meetbare voordelen opleveren zonder dat een volledige vervanging van het systeem nodig is. Digitale tweelingen (virtuele replica’s van toeleveringsketens of productielijnen) onderscheiden zich doordat ze wijzigingen kunnen simuleren en voorspellend onderhoud mogelijk maken nog voordat deze op de fabrieksvloer worden doorgevoerd, wat vaak leidt tot een „ ” door geoptimaliseerde bedrijfsvoering. Plug-and-play-infrastructuur bouwt hierop voort met modulaire, gestandaardiseerde aansluitingen die in bestaande opstellingen kunnen worden geklikt, waardoor stapsgewijze uitbreidingen – zoals nieuwe sensoren of robots – mogelijk zijn met een minimum aan aanpassingen aan de bekabeling en uitvaltijd.
Succes in deze scenario’s hangt af van een ‘waarde-eerst’-mentaliteit, waarbij de technologie zich aanpast aan het bedrijfsprobleem, en niet andersom. Of het nu gaat om het terugdringen van stilstandtijd of om energie-efficiëntie: projecten zijn pas echt succesvol wanneer ze duidelijk aansluiten bij de beoogde resultaten — denk bijvoorbeeld aan snellere productielijnwisselingen dankzij onderling compatibele componenten of een continue bedrijfscontinuïteit via schaalbare digitale modellen. Toonaangevende bedrijven bouwen vanaf dag één op interoperabiliteit door gebruik te maken van open standaarden, waardoor ze afhankelijkheid van één leverancier vermijden en tegelijkertijd zorgen voor toekomstbestendige schaalbaarheid die de kapitaaluitgaven voorspelbaar houdt.
De menselijke factor is de werkwijze die zorgt voor daadwerkelijke uitvoering binnen zich ontwikkelende systemen. Fabrieksteams krijgen toegang tot realtime gegevens, gerichte opleidingen en samenwerkingsinstrumenten om deze hybride systemen volledig onder de knie te krijgen, waardoor mogelijke weerstand wordt omgezet in betrokkenheid. Modernisering hoeft niet te betekenen dat u iets vervangt wat goed werkt; het kan ook betekenen dat u wat u al hebt op slimmere manieren met elkaar verbindt.
Het nieuwe draaiboek voor de industrie
Er zijn tal van ambitieuze digitale routekaarten, maar zoals we hebben gezien, stranden deze vaak op de realiteit van bestaande systemen: verouderde apparatuur, gegevenssilo’s en een nultolerantie ten aanzien van uitval. Het is niet de visie die het verschil maakt, maar een gedisciplineerde uitvoering die valkuilen op het gebied van interoperabiliteit omzeilt, ervoor zorgt dat gegevens klaar zijn voor gebruik en prioriteit geeft aan beproefde technologieën die een tastbaar rendement opleveren in termen van beschikbaarheid en efficiëntie. De toekomst van de productiesector zal niet van de ene op de andere dag tot stand komen. In plaats daarvan zal er telkens één interoperabele verbinding tegelijk worden tot stand gebracht.
Rodriques Johnpeter
Positie: Global Industry Segment Manager
- Bedrijf: HARTING Technology Group