De realiteitscheck voor de industrie – waarom succesvolle fabrieken niet alleen innoveren, maar ook daadwerkelijk presteren
De meeste installaties – ruim twee derde wereldwijd – zijn nog steeds brownfield-locaties, , met heterogene besturingssystemen en kwetsbare integraties die in de loop van decennia in elkaar zijn geknutseld.
In dergelijke omgevingen is er vrijwel geen ruimte voor langdurige uitval of grootschalige vervangingsprojecten, en juist op dat punt mislukken veel strategieën voor digitale transformatie stilletjes. Tegelijkertijd zijn er voldoende aanwijzingen dat in de praktijk op echte werkvloeren wordt toegepast, en niet alleen in presentaties en proefprojecten in het laboratorium.
Vooruitstrevende fabrikanten richten hun investeringen op technologieën, zoals „ ” en modulaire, inplugbare componenten, die naast bestaande apparatuur kunnen worden ingezet zonder dat daarvoor grootschalige herbekabeling of langdurige stilstand nodig is. Door bedrijfsresultaten voorop te stellen, vanaf het begin te ontwerpen met het oog op interoperabiliteit en de voorkeur te geven aan systemen die in kleine, risicovrije stappen kunnen worden opgeschaald, zetten zij hardnekkige knelpunten om in duurzame voordelen.
In dit klimaat wordt leiderschap niet langer bepaald door wie de meest ambitieuze routekaart voor Industrie 4.0 presenteert, maar door wie daadwerkelijk het verschil kan maken met de fabriekscapaciteit waarover men reeds beschikt.
Waarom uitvoering belangrijker is dan visie
Veel industriële processen vinden nog steeds plaats in gebouwen die dateren van vóór het internettijdperk, en die zijn opgebouwd rond een combinatie van eigen besturingssystemen, verouderde PLC’s en op zichzelf staande productie-eilanden die nooit bedoeld waren om met elkaar te communiceren. Deze installaties zullen naar verwachting bijna 24 uur per dag, 7 dagen per week in bedrijf zijn, wat betekent dat het „ ” dat in veel digitale routekaarten wordt genoemd, geen haalbare optie is.
Tegenwoordig kampt een groot deel van de fabrieken met een „ ”, waarbij elke integratie maatwerk vereist en het verkrijgen van uniforme toegang tot gegevens een dagelijkse uitdaging vormt voor de engineering- en onderhoudsteams. Een belangrijke boosdoener is wat vaak de „ ” wordt genoemd: de veronderstelling dat de transformatie kan beginnen vanuit een schone, met sensoren uitgeruste omgeving, met uniforme connectiviteit en gestandaardiseerde datapijplijnen.
In werkelijkheid beseffen leidinggevenden die zich richten op de uitvoering dat echte greenfield-projecten zeldzaam zijn; daarom ontwerpen zij programma’s die zijn gebaseerd op stapsgewijze, onderling compatibele verbeteringen die rechtstreeks bijdragen aan specifieke doelstellingen, zoals een vastgestelde procentuele vermindering van ongeplande stilstand of een meetbare toename van de productielijncapaciteit.
Bij de uitvoering gaat het in deze context om het gestaag verbeteren van de zichtbaarheid, betrouwbaarheid en flexibiliteit, in plaats van alles in te zetten op een eventuele volledige herziening die wellicht nooit gefinancierd of voltooid zal worden. Door binnen de bestaande beperkingen te werken in plaats van te wachten tot deze verdwijnen, laten deze fabrikanten zien dat praktische vooruitgang belangrijker is dan hypothetische perfectie.
Wanneer initiatieven op het gebied van automatisering en AI ontsporen
Wanneer robotica, automatiseringsplatforms of AI-gestuurde analyses in deze verouderde omgevingen worden geïntroduceerd, . Nieuwe robots, beeldverwerkingssystemen of edge-controllers kunnen vaak niet standaard communiceren met oudere PLC’s, veldbussen of propriëtaire sensornetwerken, waardoor er integratie-„dode zones“ ontstaan die de implementatie vertragen of tot stilstand brengen.
Het is niet verwonderlijk dat een duidelijke meerderheid van de fabrikanten connectiviteit en interoperabiliteit aanmerkt als de belangrijkste belemmeringen voor het op grotere schaal toepassen van AI in meerdere productielijnen en fabrieken, waarbij zij vaak hun toevlucht nemen tot dure middleware of volledige vervanging van hardware om deze kloof te overbruggen. De mate van datarijpheid zorgt voor nog een extra belemmering; volgens het rapport „ ” vormen gegevenskwaliteit en -beschikbaarheid de grootste uitdaging die schaalbare AI in de weg staat.
Fabrieken genereren enorme hoeveelheden operationele gegevens, maar deze zijn vaak verspreid over verschillende systemen, opgeslagen in incompatibele formaten of opgesloten in leveranciersspecifieke platforms, waardoor het moeilijk is om deze gegevens zonder uitgebreide voorbereidende werkzaamheden in te voeren in AI-systemen of geavanceerde analyses. Het verkrijgen van consistente, betrouwbare gegevensstromen zonder dat dit ten koste gaat van de productieschema’s vormt een terugkerende uitdaging, en leidinggevenden noemen gegevens in silo’s regelmatig als het grootste obstakel voor bedrijfsbreed inzicht.
Het resultaat is het bekende ‘garbage in, garbage out’-probleem: modellen die er in gecontroleerde tests veelbelovend uitzien, slagen er niet in betrouwbare inzichten te bieden wanneer ze worden blootgesteld aan ruisrijke, onvolledige of vertekende gegevens uit de praktijk. Ten slotte zijn het vaak culturele en competentiegerelateerde kwesties die bepalen of automatiserings- en AI-projecten vastlopen of juist opschalen. Exploitatie- en onderhoudsteams worden gestimuleerd om de bedrijfstijd te waarborgen en beschouwen experimentele technologieën vaak als een risico, terwijl IT-teams juist voorstander kunnen zijn van ‘cloud-first’-benaderingen die niet aansluiten bij de eisen op het gebied van latentie, veiligheid of veerkracht op de werkvloer.
Zonder gezamenlijke verantwoordelijkheid van de leidinggevenden op het gebied van OT, IT en productie kunnen initiatieven vastlopen in een eindeloze proof-of-concept-cyclus. Tegelijkertijd blijft de ontwikkeling van het personeelsbestand vaak achter bij de technologische vooruitgang, waardoor er tekorten ontstaan in de vaardigheden die nodig zijn om problemen met hybride systemen op te lossen, aanbevelingen van kunstmatige intelligentie te interpreteren of apparatuur te onderhouden die in toenemende mate door software wordt aangestuurd. Deze menselijke dynamiek is een belangrijke reden waarom een groot deel van de industriële AI-initiatieven nooit verder komt dan de proefschaal.
Technologieën en werkwijzen die daadwerkelijk het verschil maken
Fabrikanten die de beperkingen van brownfield-projecten weten te doorbreken, richten zich doorgaans op technologieën die meetbare meerwaarde opleveren zonder dat het systeem volledig hoeft te worden vervangen. Digitale tweelingen van toeleveringsketens, productielijnen of kritieke bedrijfsmiddelen vormen hiervan een sprekend voorbeeld: hiermee kunnen teams wijzigingen testen, stromen optimaliseren en storingen voorzien in een virtuele omgeving, alvorens aanpassingen door te voeren in de live-productie.
Deze en efficiëntiewinst wanneer ze worden gebruikt als leidraad bij beslissingen over planning, onderhoud en capaciteit. Even belangrijk is de overgang naar een plug-and-play-infrastructuur. Dankzij modulaire, gestandaardiseerde connectiviteit – van intelligente connectoren tot flexibele bekabeling en I/O-systemen – kunnen ingenieurs nieuwe robots, sensoren of edge-apparaten met minimale aanpassingen in bestaande architecturen integreren.
In plaats van de volledige elektrische en netwerkinfrastructuur te vernieuwen, kunnen teams de bestaande installaties uitbreiden, waardoor de inbedrijfstellingstijd wordt verkort en de risico’s worden beperkt. Deze aanpak sluit naadloos aan bij een ‘value-first’-mentaliteit, waarbij automatisering en AI worden ingezet om duidelijk omschreven problemen op te lossen, zoals snellere omstellingen, minder afval of een beter energiebeheer.
Vanuit strategisch oogpunt maken leidinggevenden bij elke nieuwe implementatie ook gebruik van open standaarden en interoperabele architecturen als leidraad. Door prioriteit te geven aan componenten en software die over leveranciersgrenzen heen kunnen worden geïntegreerd, voorkomen zij toekomstige leveranciersafhankelijkheid en zorgen zij ervoor dat de kapitaaluitgaven over een periode van meerdere jaren beter voorspelbaar blijven.
Om deze systemen duurzaam te maken, investeren zij in de menselijke factor: zij bieden fabrieksteams tijdige toegang tot bruikbare gegevens, gerichte trainingen over nieuwe tools en samenwerkingsplatforms die de coördinatie tussen OT, IT en engineeringwerk vergemakkelijken. In veel gevallen gaat modernisering minder over het verwijderen van verouderde hardware en meer over .
Een meer pragmatische aanpak
Strategische routekaarten voor slimme productie en AI-gestuurde productie zijn tegenwoordig alomtegenwoordig, maar botsen vaak met de praktijk verderop in de keten, waar verouderde apparatuur, een lappendeken van datasystemen en een bedrijfscultuur heersen die langdurige stilstand niet tolereert.
Wat echt het verschil maakt, is niet de verfijning van de presentatie, maar de discipline waarmee organisaties te werk gaan: in een vroeg stadium aandacht besteden aan interoperabiliteit, een robuuste gegevensbasis opbouwen en kiezen voor technologieën die een duidelijke, aantoonbare invloed hebben op de beschikbaarheid en efficiëntie.
Voor fabrikanten die concurreren op markten waar robotica en automatisering een grote rol spelen, zal de weg vooruit niet bestaan uit één enkele sprong naar een ideale toekomstige toestand. Het zal daarentegen een reeks weloverwogen, onderling samenhangende stappen zijn, die stuk voor stuk bijdragen aan een flexibelere, datagestuurde en veerkrachtige bedrijfsvoering.
Rodriques Johnpeter
Positie: Global Industry Segment Manager
- Bedrijf: HARTING Technology Group