Ethernet: 50 jaar oud, maar nog steeds de gouden standaard
Peter Jones
Positie: Ethernet Alliantie Voorzitter
Het feit dat Ethernet nu meer dan 50 jaar oud is, is gewoon...wild. Toch bouwen we in 2025 nog steeds voort op datzelfde fundament. Een van de meest veerkrachtige en veelzijdige technologieën in de geschiedenis van netwerken begon als een laboratoriumexperiment dat eerst op een servetje werd uitgetekend. En het zorgt er waarschijnlijk voor dat deze pagina nu voor u geladen wordt.
Ethernet is tegenwoordig overal. Het zit overal in verweven, van slimme auto's tot fabrieksvloeren. Wat zit er dan achter de blijvende kracht? Simpel: het is open, het schaalt zonder problemen en mensen blijven nieuwe manieren vinden om het te verbeteren. Elk jaar wordt het op de een of andere manier een beetje koeler dan voorheen.
Van doorbraak tot ruggengraat
Vroeger voelde 10Mbps als een gamechanger. Nu zien we routinematig implementaties van 400G en 800G, en de volgende sprong naar 1.6T is al onderweg. Maar het echte verhaal gaat niet alleen over snelheid. Het gaat over het vermogen van Ethernet om te evolueren zonder zijn identiteit te verliezen. De razendsnelle veranderingen, gecombineerd met een enorme uitbreiding van toepassingen, betekenen dat interoperabiliteit van cruciaal belang is. De evolutie van Ethernet is echter niet alleen door slimme techniek bepaald. Het komt veeleer voort uit een gedeelde toewijding binnen de industrie aan interoperabiliteit en open standaarden - iets wat de Ethernet Alliance blijft ondersteunen door middel van plugfests, testprogramma's en samenwerking binnen de industrie.
Ethernet van vandaag: de held die de wereld nodig heeft en verdient
Het ontstaansverhaal van Ethernet is er een van aanpassingsvermogen. Het heeft de grenzen van traditionele IT-omgevingen doorbroken en heeft zich thuis gevoeld op de fabrieksvloer, in onze energienetten, aan de rand van opkomende AI-workloads en aan boord van vliegtuigen, treinen en auto's. Dankzij de komst van Single-Pair Ethernet (SPE) kan Ethernet gemakkelijk langere afstanden overbruggen in industriële omgevingen met minder ingewikkelde bedrading. Tegelijkertijd blijft Power over Ethernet (PoE), dat een enkele, geïntegreerde kabel gebruikt om sensoren, draadloze toegangspunten en beveiligingscamera's van stroom te voorzien, zich uitbreiden. Met meer dan een miljard PoE-poorten die tot nu toe zijn geleverd, is het duidelijk dat Ethernet evenveel met stroom als met pakketten te maken heeft.
Vandaag de dag zijn we veel verder dan alleen snelheden en feeds. Optisch Ethernet is een aandachtsgebied naarmate netwerken worden opgeschaald voor AI-workloads en snelle randtoepassingen. Optische verbindingen, die vroeger als passieve leidingen werden behandeld, worden nu gezien als actieve componenten die net zoveel aandacht vereisen voor veerkracht, thermisch beheer en zelfs cyberbeveiliging als de digitale kant van het netwerk.
De weg vooruit: Slimmer, Sneller en Veerkrachtiger
Sneller Ethernet komt eraan. De IEEE 802.3 Ethernet Working Group neemt het voortouw en heeft belangrijke mijlpalen bereikt, zoals de voltooiing van 100G-per-baan standaarden en energieke discussies over 200G-per-baan signalering. Innovaties op het gebied van connectoren zoals OSFP-XD herdefiniëren de dichtheid en efficiëntie in de volgende generatie switch- en routerontwerpen. Maar het gaat niet alleen om het najagen van snelheid. Het Ethernet-ecosysteem heroverweegt wat "infrastructuur" werkelijk betekent in een tijdperk van constante uptime en wereldwijde connectiviteit. De veerkracht van de fysieke laag trekt veel aandacht, vooral voor toepassingen waarbij downtime gewoon geen optie is.
Er is ook een sterke drang naar meer duurzaamheid, met het oog op minder energievretende hardware en meer energiebewuste ontwerpen die extreme omstandigheden aankunnen, slimmer thermisch beheer en regionaal gediversifieerde en veilige toeleveringsketens. Dit zijn niet slechts modewoorden; ze zijn ingebakken in de manier waarop Ethernet wordt ontworpen en ingezet.
Bekijk voor een betere kijk op de toekomst van Ethernet zeker onze
Nog steeds de gouden standaard
Hoewel Ethernet al sinds de jaren 1970 bestaat, heeft het zijn leeftijd nog niet bewezen. Net als een kameleon vindt het zichzelf steeds opnieuw uit, buigt het zich, schaalt het en past het zich aan aan wat er komen gaat. Wat de Next Big Thing ook is - van volledig autonome fabrieken tot fly-by-wire vliegtuigen en nog veel meer - Ethernet zal er zijn om het allemaal verbonden te houden.
Reken op ons. Deel uitmaken van het historische verleden en de veelbelovende toekomst van Ethernet is de kern van de missie en het mandaat van
Als de eerste 50 jaar een indicatie zijn, zal de tweede act van Ethernet nog beter zijn. Afwachten en zien.
De