Focus op overgang
De Indiase Spoorwegen zijn begonnen aan een ambitieuze reis om hun koolstofvoetafdruk te verkleinen en tegen 2030 een netto-emittent van koolstof te worden. Een belangrijk aspect van dit initiatief is het verbeteren van de energie-efficiëntie door middel van geavanceerde technologieën zoals regeneratieve remsystemen, slimme treinen met realtime monitoring en de integratie van kunstmatige intelligentie voor voorspellend onderhoud. Nu de spoorwegsector overgaat op volledig elektrische en digitale ecosystemen, zijn gegevens de levensader geworden die veiligheid, efficiëntie en betrouwbaarheid in alle facetten van het rollend materieel garandeert.
De technische ruggengraat: Van vermogen naar intelligentie
In traditionele spoorwegsystemen domineerden krachtsystemen het ontwerp van rollend materieel. Met de komst van ingebedde elektronica, sensoren, automatiseringsregelingen en voorspellende diagnostiek is de focus echter verschoven naar een robuuste en modulaire gegevensinfrastructuur. Moderne elektrische treinen rijden nu op:
Besturingsgegevens: Voor tractieregeling, remsystemen en treinautomatisering
Operationele gegevens: Bewaking van boordsystemen zoals HVAC, deuren en accu's
Passagiersinformatiesystemen: Real-time updates, bewaking en infotainment
Gegevens voor voorspellend onderhoud: Sensoren voor trillingen, temperatuur en slijtage die stilstandtijd verminderen
De markt voor op het IoT gebaseerde slimme spoorwegen zal naar verwachting stijgen van $15,85 miljard in 2020 tot $36,58 miljard in 2026, met een samengesteld jaarlijks groeipercentage van 15,14%
Toekomstige richtingen
Omdat de spoorwegindustrie zich blijft ontwikkelen, is het essentieel om:
Investeer in geavanceerde technologieën: Maak gebruik van IoT, AI en gegevensanalyse om de operationele efficiëntie en passagierservaring te verbeteren.
Standaardiseer gegevensindelingen en interfaces: Adopteer internationale standaarden om naadloze communicatie en efficiënte gegevensintegratie te garanderen.
Cyberbeveiliging verbeteren: Krachtige cyberbeveiligingsmaatregelen implementeren om bescherming te bieden tegen datalekken en cyberbedreigingen
Uitdagingen bij het verzamelen, verwerken en gebruiken van gegevens
Ondanks de voordelen van datagestuurde besluitvorming staat de spoorwegsector voor verschillende uitdagingen:
Fysieke laag: Ruwe railomgevingen stellen technische eisen aan het verzenden van kritieke gegevens, waaronder schokken, trillingen, EMC/EMI-bescherming, extreme temperaturen, bescherming tegen binnendringen en ruimtebeperkingen.
Gegevensverzameling: Verouderde systemen, gebrek aan standaardisatie, weinig gebruikte sensoren en omgevingsbeperkingen belemmeren het effectief verzamelen van gegevens.
Gegevensverwerking: Het grote volume en de hoge snelheid van gegevens, de lage gegevenskwaliteit, cyberbeveiligingsrisico's en latentieproblemen bemoeilijken de gegevensverwerking.
Gebruik van gegevens: Gefragmenteerde gegevenssilo's, gebrek aan geschoold personeel, regelgevings- en privacykwesties en ROI-verantwoording beperken het effectieve gebruik van gegevens.
Gegevensverzameling, -verwerking en -gebruik bij de Indiase Spoorwegen
Indian Railways verzamelt gegevens via:
1. Sensoren en IoT-systemen: Geavanceerde IoT-sensoren en digitale kaartverkoopsystemen leggen realtime gegevens vast over de diagnose van het spoor en het rollend materieel.
2. Passagiers- en ticketgegevens: Digitale platforms zoals UTS en IRCTC verzamelen ticketverkoop, annuleringen en reispatronen.
Gegevensverwerking houdt in:
1. Big Data en CRIS AI-platforms: Bedrijfsbrede analyseplatforms integreren gegevens in silo's en ondersteunen de besluitvorming.
2. Voorspellend onderhoud: AI/ML-systemen identificeren fouten en verminderen storingen en handmatige inspecties.
3. Beveiliging en operationeel beheer: Gezichtsherkenning, GPS-gestuurde zegels en mobiele apps verwerken beveiligings- en juridische gegevens.
Belang van gestandaardiseerde gegevensindelingen en interfaces
Gestandaardiseerde gegevensformaten en interfaces zijn cruciaal voor:
Naadloze communicatie: Verschillende systemen en technologieën effectief laten communiceren.
Efficiëntie en kostenbesparing: Minder tijd en middelen nodig voor gegevensintegratie en minder fouten.
Verbeterde veiligheid: Ervoor zorgen dat veiligheidskritieke informatie consistent wordt behandeld en verzonden tussen systemen.
Interfacetechnologieën gebruikt bij de Indiase Spoorwegen
Indian Railways gebruikt een combinatie van:
Ethernet: Voor datacommunicatie, boordsystemen en besturingssystemen.
Verouderde communicatietechnologieën: Seriële protocollen zoals RS-232 en RS-485 komen nog steeds veel voor in oudere systemen.
Draadloze communicatiesystemen: GSM-R en Wi-Fi-netwerken verbeteren de connectiviteit en passagierservaring.
Normen voor bekabeling en aansluitingen
De Indiase Spoorwegen hanteren internationale normen voor connectoren en bekabeling, inclusief:
Ethernet-stekkers: RJ-45/ M12-connectoren voor twisted-pair-kabels.
Glasvezelstandaarden: Standaard connectoren zoals SC, LC of ST voor glasvezelinstallaties.
Typen bekabeling: Afhankelijk van de toepassing wordt zowel koper als glasvezel gebruikt.
Conclusie
Nu de Indiase spoorwegen overgaan op een volledig elektrisch en digitaal ecosysteem, zijn gegevens de levensader geworden die veiligheid, efficiëntie en betrouwbaarheid garandeert. Door gebruik te maken van geavanceerde technologieën en gestandaardiseerde gegevensformaten en interfaces kunnen de Indiase Spoorwegen de operationele efficiëntie verbeteren, de passagierservaring verbeteren en de CO2-voetafdruk verkleinen. HARTING's modulaire interfaceoplossingen voor MegaBit/GigaBit tot Cat. 7, zoals Han-Modular en voor Single pair Ethernet (SPE) de T1 Industrial Ethernet-connectoren kunnen een cruciale rol spelen bij het mogelijk maken van schaalbare en betrouwbare datatransmissie in rollend materieelsystemen.