Pneumatisch krimptang HARTING baant de weg naar contactkrimpen in grote volumes
Het pneumatische krimptangetje is de perfecte introductie tot de geforceerde productie van krimpverbindingen in de productieomgeving. Gezien de hoge kwaliteit, robuustheid en kostenefficiëntie is het gereedschap bijzonder geschikt voor het verwerken van hoeveelheden van 10 - 50.000 krimpbewerkingen per jaar.
Eigenschappen:
Groot doorsnedebereik van 0,14 - 10 mm²
Geschikt voor gedraaide contacten Han® C, Han D® en Han E®
Hoge nauwkeurigheid dankzij meegeleverde klepstandsteller
Geïntegreerde krimpteller
Verrijdbaar ontwerp met handgreep
Bedrijfsdruk: 6 bar
Snellere verwerking dankzij krachtondersteuning: HARTING pneumatisch krimptang
Kamil Rezmer
Positie: Product Manager
- Afdeling: Productbeheer Installatietechniek
- Bedrijf: HARTING Technology Group