Nieuwe connectiviteitsoplossingen voor ruwe omgevingen
Han-INOX® roestvrijstalen behuizingen beschermen tegen corrosie en agressieve stoffen
De Han-INOX®-connectorserie die beschikt over roestvrijstalen behuizingen, is nu volledig beschikbaar in het Han®-B formaat. De overeenkomstige behuizingen met schotmontage en kappen, met de kabelingang aan de bovenkant of zijkant, alsmede met een beschermingsafdekking, zijn beschikbaar in maten Han® 6 B tot 24 B.
Je kunt Han-INOX® langdurig gebruiken: dankzij het duurzame behuizingsmateriaal kunnen de connectoren negatieve en ruwe bedrijfsomstandigheden aan. De installatieafmetingen van de gevestigde maten Han® B en Han® 3 A faciliteert het upgraden van installaties naar de meest robuuste industriële connectoren.
Gezien de volledige compatibiliteit met de insteekstukken van de Han®- en Han-Modular®-serie blijven gebruikers zo flexibel als nodig is, bijv. voor combinaties met bestaande machinemodules. Han-INOX® is voorbestemd voor toepassingen in de voedsel- en drankenindustrie, net als in scenario's waarbij verpakkingsmachines zijn betrokken.
Bovendien zijn roestvrijstalen connectoren veelgevraagd in de energiesector. Ook bieden hun sterktes grote voordelen in scenario's met nieuwe op waterstof gebaseerde opwekkingstechnologieën. De serie biedt ook elegante oplossingen voor het verplaatsen van grotere machines van "typische" industriële omgevingen naar zwaardere, veeleisende omgevingsomstandigheden.
Roestvrijstalen kap en behuizing Han-INOX®
De voordelen in één oogopslag:
Kappen, behuizingen, sluithendels en kabelwartels gemaakt van roestvrij staal
Corrosie-/weerbestendig
Bestand tegen bijtende chemicaliën/reinigingsmiddelen
Lange levenscycli
Compatibel met bestaande standaardconnectoren van de maten Han® B en Han® 3 A
Han® docking frame voor flexibele IP65/67 beschermde machineaansluitingen
HARTING breidt zijn assortiment dokframes uit met IP65/67-beschermde oplossingen die verkrijgbaar zijn in de standaardmaten voor industriële connectoren (6B tot 24B). Daardoor kunnen machinemodules evenals gereedschappen automatisch worden aangedokt – en dat volledig gereedschapsloos. Een insteekproces of zelfs harde bedrading inclusief kabels kan achterwege blijven met de "blind mating" optie.
Een gestroomlijnde kant van het dokframe evenals geleidingselementen bieden de noodzakelijke flexibiliteit en veiligheid tijdens het insteekproces. Wanneer deze worden aangedokt vormen de twee helften van de behuizing een interface.
Het dokframe kan een laterale offset van 1 mm compenseren, omdat er een tussenruimte is van 1,5 mm voor veilig en beveiligd aansluiten in axiale richting. Na de uitvoering wordt een IP65/67-beschermde verbinding tot stand gebracht tussen de afdichtingen aan beide zijden. De IP65/67-dokframes kunnen flexibel worden gebruikt met Han®-monoblokken en Han-Modular®-modules.
Complete, volledige bescherming van de interfaces wordt bereikt met behuizingen voor montage aan de achterkant.
De voordelen in één oogopslag:
Lagere productie- en installatiekosten dankzij "blind mating" optie
Aanraakveilige contacten stroomlijnen de gemakkelijke installatie
Hoge betrouwbaarheid dankzij beschermingsklasse IP65/67
Het IP65/67-dokframe maakt het mogelijk om machinemodules meteen, automatisch aan te sluiten – ook in omgevingen met ruwe en veeleisende omstandigheden.
Han® B IP 67 Docking frame voor mobiel opladen van batterijen
Ha-VIS eCon Ethernet Switches voor robuust enkelpaar Ethernet (SPE)
HARTING heeft nu de Ha-VIS eCon 4000 M12T1 SPE geïntroduceerd, een Single Pair Ethernet (SPE) -switch met IP67-bescherming. De robuuste metalen behuizing is bestand tegen de negatieve invloeden van ruwe buitenomgevingen (getest voor spoorwegvoertuigen in overeenstemming met EN 50155) en maakt een beveiligde datacommunicatie mogelijk - ook in uitdagende en veeleisende industriële scenario's binnen.
De transmissie wordt beschermd tegen schokken en trillingen en werkt in een groot temperatuurbereik (-40 tot +70 °C). De switch is uiterst compact (191 x 60 x 42 mm), heeft acht poorten en is verkrijgbaar in twee verschillende uitvoeringen:
De eCon 4017GBT-BXT heeft een Gigabit-uplink met het ethernet-netwerk (M12 X-gepolariseerd) en integreert tot en met 7 SPE-apparaten via 100BaseT1.
De eCon 4035GBT-BXT heeft een Gigabit-uplink en biedt vijf 100BaseT1- en twee 1000BaseT1-poorten als SPE-interfaces.
De Ha-VIS eCon 4000 M12T1-switches zijn ideaal voor toepassingsscenario's in spoorwegvoertuigen, algemene voertuigen en automatisering. In zones met veeleisende omgevingsomstandigheden beveiligen ze de datatransmissie via het ethernet: dat omvat toepassingen in productielijnen, kwaliteitswaarborging met camera's, in informatiesystemen voor reizigers- en bestuurders, alsmede in videobewaking en ticketuitgavesystemen.
De Ha-VIS eCon 4000 SPE-switch beschikt over zeven M12 T1-poorten voor de integratie van SPE-eindapparaten in zones met ruwe en uitdagende omgevingsomstandigheden.
De voordelen in één oogopslag:
Toekomstbestendig dankzij de integratie van het Single Pair Ethernet (SPE) in industriële netwerken
Betrouwbare datatransmissie gezien de schok- en trillingsbestendigheid en het grote temperatuurbereik
Langere gebruikslevensduur aangezien de eenheden zijn beschermd tegen het binnendringen van stof en tijdelijke onderdompeling (IP67)
Dirk Teiwes
Positie: Teamleader zware connectoren
- Afdeling: Productbeheer Connectoren voor zwaar gebruik
- Bedrijf: HARTING Technology Group