Nieuwe energie verbinden met klantspecifieke oplossingen
Bij de productie en distributie van waterstof, bijvoorbeeld, is connectiviteit van fundamenteel belang, omdat dit de efficiënte netwerkverbinding van alle te implementeren componenten en systemen garandeert. Dit netwerken is essentieel voor de implementatie van een effectieve processtroom, van de productie tot de distributie en het verbruik van waterstof.
Betrouwbare en duurzame oplossingen van HARTING, ontwikkeld voor de waterstofindustrie, bieden connectiviteit op een groot aantal verschillende gebieden. Wanneer bewaking en regeling vereist zijn voor de productie (elektrolyse), opslag, distributie en het vullen van waterstof, worden zowel modulaire en individueel configureerbare componenten als klantspecifieke systeemoplossingen van HARTING gebruikt.
Bij elektrolyse bijvoorbeeld vereenvoudigen HARTING componenten en systeemoplossingen de schaalvergroting van systemen voor de productie van waterstof. Nauwkeurig passende kabelsets en connectoren die vóór de assemblage worden getest, verlagen de testkosten na de uiteindelijke assemblage. De HARTING RearFit oplossing bespaart kosten door de kosten van assemblage, testen en documentatie aanzienlijk te verlagen. HARTING biedt ook geschikte connectoroplossingen voor hogere temperaturen en isolatiebereiken, aangezien de daaruit voortvloeiende omstandigheden uitdagingen kunnen vormen voor zowel elektrolyse- als brandstofceltoepassingen
toepassingen. De nieuwe Han® E contacten voor hoge temperaturen met goudcoating kunnen worden gebruikt bij temperaturen tot +200 °C en geven, in combinatie met hun hoogwaardige coating, op betrouwbare wijze belangrijke meetgegevens door.
Compressie en decompressie in het waterstofdistributieproces maken het vaak noodzakelijk om alle signalen te controleren, zoals druk, temperatuur en klepstanden. HARTING biedt een reeks connectoren die geschikt zijn voor deze toepassingen, zoals de Han® B voor standaardvereisten, de Han® EX voor ATEX-omgevingen en de Han® M en Han® HPR voor ruwe omgevingen.
Bovendien maakt de Han-modular® dankzij het modulaire ontwerp ook effectieve signaaloverdracht en de implementatie van pneumatische verbindingen mogelijk. Voorgemonteerde, precies passende en ruimtebesparende systeemoplossingen voldoen aan een groot aantal vereisten, waaronder de vraag naar hoge flexibiliteit en mobiliteit. Deze oplossingen bestaan uit assemblages met stekkerverbindingen en aansluitverdeelkasten op de opslageenheden. Dankzij de certificering is de plug & play-functie ook beschikbaar voor de waterstofindustrie.
Om de ontwikkelaars van infrastructuuroplossingen zoals elektrolyse of opslagtechnologieën in staat te stellen zich te concentreren op kernprocessen en serieproductie, stelt HARTING, als partner van Industrial Connectivity, haar expertise ter beschikking bij de specificatie, selectie en ontwikkeling van de juiste elektrische verbindingstechnologie. Op basis van hun uitgebreide knowhow en jarenlange ervaring in de ontwikkeling en engineering van complete oplossingen, vormen de specialisten van HARTING de ruggengraat van het volledige projectmanagement. En het geaccrediteerde HARTING Kwaliteits- en Technologiecentrum (HQT) begeleidt en ondersteunt de kwalificatie, validatie en, indien nodig, goedkeuring van de ontwikkelde oplossing.
Waterstoftechnologieën
Onze connectiviteitsoplossingen voor de waterstofindustrie bieden een verscheidenheid aan connectiviteitsopties. Onze modulaire en aanpasbare componenten en op maat gemaakte systeemoplossingen worden overal gebruikt waar waterstof wordt geproduceerd, opgeslagen, gedistribueerd, gevuld, bewaakt en gecontroleerd.
Matthias Wiehe
Positie: Director Global Project Engineering
- Bedrijf: HARTING Customised Solutions