Precisielandbouw: Duurzame, efficiënte en veerkrachtige landbouw in de AES
Prof. Dr agr. Karl Wild
Positie: Hoogleraar technologie in tuinbouw en landbouw aan HTW Dresden
- Bedrijf: HTW Dresden
tec.nieuws: Wat kunnen precisielandbouwmethoden bijdragen aan het verbeteren van duurzaamheid en milieuvriendelijkheid in de landbouw? Welke invloed heeft dit op deCO2-balans?
Prof. Dr. agr. Karl Wild: Dankzij precisielandbouw kunnen productiemiddelen gerichter worden ingezet, waardoor het gebruik van bijvoorbeeld pesticiden of kunstmest aanzienlijk kan worden verminderd. De op gegevens gebaseerde optimalisatie van vruchtrotaties en teeltsystemen of oogststrategieën helpt ook om de duurzaamheid en milieuvriendelijkheid te vergroten. Verbeterde bodembeheermethoden kunnen de uitstoot van lachgas, een krachtig broeikasgas, verminderen en de opslag van CO 2 of koolstof in de bodem vergroten. Bovendien kunnen efficiëntere bedrijfsprocessen en een vermindering van het gebruik van zware machines het verbruik van fossiele brandstoffen en bijgevolg de CO2 -uitstoot verminderen.
tec.news: Welke rol speelt autonoom rijden in uw praktische onderzoeksprojecten?
Prof. Dr agr. Karl Wild: Ondertussen vertegenwoordigt sterk geautomatiseerd rijden de stand van de techniek in de landbouw. “Autonoom werken” is hier echter de belangrijkste uitdaging, want het gaat niet alleen om rijden, maar vooral om het optimaal uitvoeren van processen zoals grondbewerking, bemesting of oogsten. In de toekomst zal technologie de operators moeten vervangen die voorheen de processen bewaakten, machine-instellingen deden of storingen verhelpen. Om dit te bereiken hebben we de juiste sensoren, gegevensanalyses en actuatoren nodig, terwijl kunstmatige intelligentie en machine learning ons in deze context ook kunnen helpen. Dit gebied vormt een aandachtspunt van ons werk. Bovendien concentreren we ons ook op onderzoek naar en optimalisatie van de integratie van autonome voertuigen in landbouwactiviteiten, zoals de “Agbot” van onze partner AgXeed. Terwijl AgXeed zich concentreert op autonoom rijden en op de trekker, ligt onze focus, zoals gezegd, op het werktuig dat aan de trekker is gekoppeld, d.w.z. op procesregeling en -besturing op het werktuig zonder menselijke tussenkomst.
tec.news: Op een onderzoeksveld in Pillnitz maakt u gebruik van PV en tegelijkertijd beoefent u state-of-the-art akkerbouw tussen de rijen modules. Hoe gaan voertuigen en module-rijen met elkaar om?
Prof. Dr agr. Karl Wild: Agrofotovoltaïek (APV) is een concept dat erop gericht is om hetzelfde gebied tegelijkertijd te gebruiken voor het opwekken van zonne-energie en landbouw. Onze test- en onderzoeksfaciliteit bestaat uit ongeveer 3 m hoge, verticaal staande bifaciale modules (d.w.z. ze produceren zowel aan de voorkant als aan de achterkant elektriciteit), die in verschillende rijen op 12 m van elkaar staan. We beoefenen precisielandbouw tussen de rijen modules. We werken zowel met standaard trekkers als met onze Agbot. Aangezien de lokalisatie- en navigatienauwkeurigheid van de voertuigen +/- 2 cm is, kunnen we relatief dicht bij de rijen modules rijden. APV is zeker een model voor de toekomst.
We moeten ook hernieuwbare elektriciteit uit akkerland halen en met dit concept is eigenlijk maar ongeveer 10% van het akkerland nodig. Onze proeven hebben ook aangetoond dat de landbouw wel degelijk kan profiteren van de rijen modules. Bodemverlies door erosie wordt bijvoorbeeld verminderd, terwijl de biodiversiteit toeneemt.
Over AgXeed
Het technologiebedrijf AgXeed en HARTING werken al een aantal jaar samen op het gebied van precisielandbouw. AgXeed biedt uitgebreide autonome oplossingen, zoals de "AgBot" robotserie voor de autonome teelt van landbouwgrond. In deze context levert de AEF hoogspanningsinterface van HARTING een waardevolle bijdrage aan de elektrificatie. In vergelijking met landbouwmachines met hydraulische motoren resulteert dit in een grotere efficiëntie, terwijl tegelijkertijd de duurzaamheid wordt bevorderd.
Lees het volledige interview met Prof. Dr. Karl Wild over precisielandbouw en slimme landbouw:
Persdienst
- Afdeling: Bedrijfscommunicatie & Branding
- Bedrijf: HARTING Stiftung & Co. KG