TC70 stripper-krimper: Eerste automatische krimpmachine voor grote doorsneden die de uitbreiding van energie-infrastructuren versnelt
De TC70 stripper-krimper verkort de cyclustijden voor het strippen en krimpen van de contacten tot een indrukwekkende 7 seconden. Ter vergelijking: De huidige werkstations brengen cyclustijden tot 60 seconden met zich mee en vereisen veel handmatige stappen. De HARTING automatische machine daarentegen garandeert processtabiliteit en verhoogt de efficiëntie met wel 80%.
De TC70 Stripper-Crimper is uitgerust met een transport- en sorteersysteem met camera. Het intuïtieve aanraakscherm maakt eenvoudige machine- en procesinstellingen mogelijk, waardoor alle benodigde informatie in één oogopslag beschikbaar is. De zeskantige matrijzen van de machine zijn ontworpen in overeenstemming met DIN EN 48083/4, die al jaren beproefd en getest zijn in HARTING 60 kN gereedschappen.
Hackbarth gaf verder het volgende commentaar: "De nieuwe TC70 Stripper-Crimper is de perfecte oplossing voor bedrijven die hun draadverwerkingsefficiëntie willen verhogen. Met deze technologie helpen we de productietijden te verkorten en tegelijkertijd de kwaliteit en betrouwbaarheid van de verwerking van TC70-contacten te verhogen."
De potentiële tijdsbesparing kan treffend worden geïllustreerd aan de hand van energie-infrastructuurprojecten: Krachtige kabelsamenstellingen tot 70 A kunnen op grote schaal industrieel voorgemonteerd worden met de Stripper-Crimper en ter plaatse met zeer weinig inspanning in de infrastructuur geïntegreerd worden.
De eerste automatische machine voor industriële verwerking van 70A-contacten - de HARTING TC70 Stripper-Crimper
Kamil Rezmer
Positie: Product Manager
- Afdeling: Productbeheer Installatietechniek
- Bedrijf: HARTING Technology Group