D-SUB FEM.ANGL.S.P.9/P 4-40
Artikelnr.: 09 68 153 7612

De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.


D-SUB FEM.ANGL.S.P.9/P 4-40
Artikelnr.: 09 68 153 7612
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Categorie | Connectors |
---|---|
Serie | D-Sub |
Identificatie | Standaard |
Element | Connector |
Specificatie | U.S. Footprint |
Beschrijving van het contact | Gestempeld |
Haaks |
Aansluitmethode | aansluiting met golfsoldering |
---|---|
Geslacht | Vrouwelijk |
Grootte | D-Sub 1 |
Verbindingstype | Moederbord naar dochterkaart |
Aantal contacten | 9 |
overige contacten | Met aardingspen |
Afsluitingslengte | 3,2 mm |
PCB-bevestiging | Met plaatvergrendelingen |
Vergrendelingstype | Bevestigingsflens met draad 4-40 UNC |
Vorige
Volgende