DIN-Signal 3B020FS-2,9C1-2
Artikelnr.: 09 24 220 6824

De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.


DIN-Signal 3B020FS-2,9C1-2
Artikelnr.: 09 24 220 6824
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Categorie | Connectors |
---|---|
Serie | DIN 41612 |
Identificatie | Type 3B |
Element | Vrouwelijke connector |
Beschrijving van het contact | Recht |
Aansluitmethode | aansluiting met golfsoldering |
---|---|
Verbindingstype | Moederbord naar dochterkaart |
Mezzanine | |
Aantal contacten | 20 |
Contactconfiguratie | Rijen a en b, posities 1, 2, ... , 9, 10 |
Afsluitingslengte | 2,9 mm |
Codering | Codering met verlies van contacten |
PCB-bevestiging | Met bevestigingsflens |
Vorige
Volgende