Gratis expresmonster aanvragen
Product momenteel niet beschikbaar
Kies een alternatief sample dat er sterk op lijkt.
Niet beschikbaar |
|---|
| Technische eigenschappen | ||
|---|---|---|
| Isolatiegroep | IIIa (175 ≤ CTI < 400) | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
| PCB-dikte | 3,4 mm ±0,5 |4,2 mm ±0,5 |7,2 mm ±0,5 | 3,4 mm ±0,5 |6,6 mm ±0,5 |7,4 mm ±0,5 |
| Specifications and approvals | ||
| Spoorwegclassificatie | F1/I2 vlgs. NFF 16-101/102 | F1/I2 vlgs. NFF 16-101/102 |
| Identificatie | ||
| Beschrijving van het accessoire | voor vrouwelijke connectoren type C|voor mannelijke connectoren type R | voor vrouwelijke connectoren type C|voor mannelijke connectoren type R |
| Type accessoire | Pinommanteling | Pinommanteling |
| Categorie | Accessoires | Accessoires |
| Serie | DIN 41612 | DIN 41612 |
| Versie | ||
| Bevestiging | Schroefbevestiging | Schroefbevestiging |
| Afsluitingslengte | 16.2|17.0|20.0 | 13.0|16.2|17.0 |
| Commerciële data | ||
| Land van herkomst | Vietnam | Vietnam |
| Europees douanetariefnummer | 85389099 | 85389099 |
| ETIM | EC002943 | EC002943 |
| UNSPSC 24.0 | 39121400 | 39121400 |
| Verpakkingsmaat | 100.0 | 100.0 |
| Nettogewicht | 6.19 kg | 5.956 kg |
| eCl@ss | 27440292 | 27440292 |
| GTIN | 5713140004436 | 5713140004474 |
| Material properties | ||
| REACH SVHC Stoffen | Niet ingesloten | Niet ingesloten |
| REACH BIJLAGE XVII Stoffen | Niet ingesloten | Niet ingesloten |
| Materiaal (accessoires) | Thermoplastisch | Thermoplastisch |
| Kleur (accessoires) | RAL 7032 (kiezelgrijs) | RAL 7032 (kiezelgrijs) |
| RoHS | conform | conform |
| China RoHS | e | e |
| ELV-status | conform | conform |
| California Proposition 65 stoffen | Ja | Ja |
| REACH BIJLAGE XIV Stoffen | Niet ingesloten | Niet ingesloten |
| Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 | V-0 | V-0 |