Gratis expresmonster aanvragen
Product momenteel niet beschikbaar
Kies een alternatief sample dat er sterk op lijkt.
| Materiaaleigenschappen | ||
|---|---|---|
| Materiaal (insteekstuk) | Thermoplastisch hars, gevulde glasvezel | Thermoplastisch hars, gevulde glasvezel |
| Kleur (insteekstuk) | RAL 7035 (lichtgrijs) | RAL 7032 (kiezelgrijs) |
| Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen | EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10) | |
| China RoHS | e | e |
| ELV-status | conform | conform |
| Benodigdhedenset met gevarenniveaus | R26 | |
| Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 | V-0 | V-0 |
| REACH BIJLAGE XIV Stoffen | Niet ingesloten | Niet ingesloten |
| California Proposition 65 stoffen | Ja | Ja |
| RoHS | conform | conform |
| REACH BIJLAGE XVII Stoffen | Niet ingesloten | Niet ingesloten |
| REACH SVHC Stoffen | Niet ingesloten | Niet ingesloten |
| Oppervlak (contacten) | Edelmetaal over Ni Contact zijde|Sn op Ni aansluitzijde | Edelmetaal over Ni Contact zijde|Sn op Ni aansluitzijde |
| Materiaal (contacten) | Koperlegering | Koperlegering |
| Technische eigenschappen | ||
| Isolatieweerstand | 1011 Ω | 1012 Ω |
| Kruipweg | ≥ 1 mm | ≥ 1 mm |
| Hot plugging | Nee | Nee |
| Insteekkracht | ≤ 90 N | ≤ 90 N |
| Uittrekkracht | ≤ 60 N | ≤ 60 N |
| Nominale stroom | 2 A | 2 A |
| Prestatieniveau | 2|vlgs. IEC 60603-2 | 2|vlgs. IEC 60603-2 |
| Contactrijen | 3 | 3 |
| Contactpitch (aansluitzijde) | 2,54 mm | 2,54 mm |
| steekcycli | ≥ 400 | ≥ 400 |
| Testspanning Ur.m.s. | 1 kV | 1 kV |
| Tussenruimteafstand | ≥ 1 mm | ≥ 1 mm |
| Beperkt de temperatuur | -55 ... +125 °C | -55 ... +125 °C |
| Isolatiegroep | II (400 ≤ CTI 600) | IIIa (175 ≤ CTI 400) |
| Contactweerstand | ≤ 20 mΩ | ≤ 20 mΩ |
| Specificaties en goedkeuringen | ||
| UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 | |
| Spoorwegclassificatie | F1/I2 vlgs. NFF 16-101/102 | F4/I3 vlgs. NFF 16-101/102 |
| Specificaties | IEC 60603-2 | IEC 60603-2 |
| Identificatie | ||
| Identificatie | Type C | Type C |
| Categorie | Connectors | Connectors |
| Element | Vrouwelijke connector | Vrouwelijke connector |
| Beschrijving van het contact | Recht | Recht |
| Serie | DIN 41612 | DIN 41612 |
| Versie | ||
| PCB-bevestiging | Met bevestigingsflens | Met bevestigingsflens |
| Codering | Codering met verlies van contacten | Codering met verlies van contacten |
| Verbindingstype | Moederbord naar dochterkaart|Mezzanine | Moederbord naar dochterkaart|Mezzanine |
| Aantal contacten | 96 | 96 |
| Afsluitingslengte | 4,5 mm | 4,5 mm |
| Aansluitmethode | aansluiting met golfsoldering | aansluiting met golfsoldering |
| Contactconfiguratie | Rijen a, b en c, posities 1, 2, ..., 31, 32 | Rijen a, b en c, posities 1, 2, ..., 31, 32 |
| Commerciële data | ||
| eCl@ss | 27.460.201,00 | 27.460.201,00 |
| Nettogewicht | 16,513 g | 15,29 g |
| GTIN | 5713140007222 | 5713140007215 |
| ETIM | EC002637 | EC002637 |
| Europees douanetariefnummer | 85366990 | 85366990 |
| Land van herkomst | Duitsland | Duitsland |
| UNSPSC 24.0 | 39121415 | 39121415 |
| Verpakkingsmaat | 100 | 100 |